Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,4616 RON - 0,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
5.1 mm
Inserare prin împingere
3,1855 RON - 3,7188 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,4587 RON - 0,5663 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
7 mm
Inserare prin împingere
0,6247 RON - 0,7713 RON 11000 În stoc
4.7 mm
Natural
11.5 mm
Inserare prin împingere
0,6247 RON - 0,7713 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
11.5 mm
Inserare prin împingere
0,5808 RON - 0,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
15.7 mm
Inserare prin împingere
0,6313 RON - 0,8307 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
6.4 mm
Inserare prin împingere
0,5745 RON - 0,8848 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Inserare prin împingere
0,5383 RON - 0,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
12.7 mm
Inserare prin împingere
0,5264 RON - 0,6938 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
9.5 mm
Inserare prin împingere
1,2068 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
15.9 mm
Fir Tree
0,5264 RON - 0,6938 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Inserare prin împingere
0,4625 RON - 0,6087 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
8.9 mm
Inserare prin împingere
0,5994 RON - 0,7882 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
6.4 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,256 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,3255 RON - 0,3887 RON 11000 În stoc
Natural
Conic
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
  • din 37
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 0.453 in Nailon 6/6 Natural

10363348

Interval de preț
0,7713 RON - 0,6247 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    11.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lungime bază
    5.5 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm
Brățări cu răsucire 27.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10030967

Interval de preț
0,3887 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    41.2 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Conic
  • Material complet
    Poliamidă 66