Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1467 RON - 0,1702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,094 RON - 0,1125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3668 RON - 0,4395 RON | 2000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3353 RON - 0,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,1702 RON - 0,2383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,4039 RON - 0,4805 RON | 5000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2615 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,308 RON - 0,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,36 RON - 0,4285 RON | 3000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3477 RON - 0,4148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5243 RON - 0,5832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,36 RON - 0,4285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3655 RON - 0,4353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3724 RON - 0,4421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3436 RON - 0,4065 RON | 1000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3352 RON - 0,3889 RON | 4000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5243 RON - 0,5832 RON | 49 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina