10159507
KLBS-3508-01A
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,4806 RON |
| 5000 - 9999 | 3,1326 RON |
| 10000 + | 2,8193 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime bază | 1 in |
|---|---|
| Lungime bază | 25.4 mm |
| Lățime bază | 1 in |
| Lățime bază | 25.4 mm |
| Înălțime totală | 1.531 in |
| Înălțime totală | 38.9 mm |
| Lungime distanțier | 0.5 in |
| Lungime distanțier | 12.7 mm |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Adhesive |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Descriere UL/CSA | UL E71558 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina