Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10113387
TLJ-200-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 1,9365 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune orificiu compatibil | 4.8 mm |
|---|---|
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.189 in |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 3.8 mm |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 0.15 in |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 6.4 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.252 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 2.0 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.079 in |
| Lățime bază | 12.0 mm |
| Lățime bază | 0.472 in |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Clip On |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Descriere UL/CSA | UL E71558 |
| Cod Vamal | 3926909790 |