Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,1992 RON - 0,2414 RON Solicitați termenul de livrare aici
Orificiu
23.0 mm
0,1656 RON - 0,202 RON 7000 În stoc
Orificiu
12.2 mm
0,2722 RON - 0,3367 RON 44775 În stoc
Orificiu
30.5 mm
0,2567 RON - 0,3115 RON 18000 În stoc
Orificiu
20.7 mm
0,2484 RON - 0,3059 RON 163600 În stoc
Orificiu
31.8 mm
0,2259 RON - 0,2764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Orificiu
26.2 mm
0,1809 RON - 0,2427 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,1669 RON - 0,1669 RON 22816 În stoc
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,188 RON - 0,2189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
39.4 mm
0,3002 RON - 0,3002 RON 45000 În stoc
Ball
20.0 mm
0,5809 RON - 0,5809 RON 3100 În stoc
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,3662 RON - 0,3662 RON 44800 În stoc
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,9585 RON - 1,2433 RON 8400 În stoc
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
16.0 mm
35.0 mm
1,096 RON - 1,5155 RON 3725 În stoc
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,3437 RON - 0,4195 RON 161000 În stoc
Orificiu
44.5 mm
1,3837 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,1529 RON - 0,1529 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
22.9 mm
1,2714 RON - 1,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
68.1 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
87.6 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nailon 6/6 Natural

10010914

Interval de preț
0,202 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010952

Interval de preț
0,3367 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
44775 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nailon 6/6 Natural

10010921

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10010969

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
163600 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Negru

10036082

Interval de preț
0,1669 RON - 0,1669 RON

Niveluri de stoc
22816 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,3002 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Interval de preț
0,5809 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    37.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Interval de preț
0,3662 RON - 0,3662 RON

Niveluri de stoc
44800 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Interval de preț
1,2433 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Interval de preț
1,5155 RON - 1,096 RON

Niveluri de stoc
3725 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010983

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
161000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    44.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790