Meniu Caută

Brățări cu răsucire 46.0 mm 87.6 mm Nailon 6/6 Natural

Aceasta brățară cu blocare prin răsucire ajută la prinderea rapidă a firelor într-un mănunchi. Nu trebuie decât să răsuciți capetele pentru o fixare fermă, iar pentru îndepărtare răsuciți în direcția opusă. Nimic mai simplu! Acest suport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10175767

Numărul piesei producătorului:

TL-1750

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,5015 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 501,50 RON

1000 x 1,5015 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capăt cu bilă Ball
Culoare Natural
Înălțime totală 87.6 mm
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne