Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,1875 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
16.5 mm
32.0 mm
0,1765 RON - 0,2368 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
10.2 mm
27.4 mm
0,3408 RON - 0,408 RON 2000 În stoc
Orificiu
38.6 mm
1,3828 RON - 1,3828 RON 617000 În stoc
Bilă
74.4 mm
0,2099 RON - 0,2099 RON 1000 În stoc
Bilă
13.5 mm
22.9 mm
0,1903 RON - 0,1903 RON 3019 În stoc
Bilă
16.5 mm
33.7 mm
1,2404 RON - 1,2404 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
68.1 mm
1,3474 RON - 1,3758 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.7 mm
74.4 mm
0,3696 RON - 0,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
12.5 mm
30.5 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON 58100 În stoc
Bilă
20.0 mm
37.7 mm
0,1168 RON - 0,1168 RON 258000 În stoc
Bilă
33.7 mm
0,1423 RON - 0,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
10.2 mm
26.2 mm
0,3189 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
43.4 mm
0,3573 RON - 0,3573 RON 7800 În stoc
Bilă
9.5 mm
25.0 mm
0,9351 RON - 1,2129 RON 10400 În stoc
Bilă
27.5 mm
46.0 mm
10036051 0,0948 RON - 0,0948 RON 5500 În stoc
Bilă
26.1 mm
0,2929 RON - 0,2929 RON 35000 În stoc
Bilă
20.0 mm
0,1835 RON - 0,2135 RON 1000 În stoc
Bilă
39.4 mm
0,9392 RON - 0,9392 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
55.6 mm
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.4 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Natural

10010976

Interval de preț
0,408 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    38.6 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Natural

10175743

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
617000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    74.4 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negru

10113356

Interval de preț
0,2099 RON - 0,2099 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    22.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Negru

10036105

Interval de preț
0,1903 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
3019 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
Brățări cu răsucire 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
58100 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    37.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Natural

10036099

Interval de preț
0,1168 RON - 0,1168 RON

Niveluri de stoc
258000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Interval de preț
1,2129 RON - 0,9351 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Natural

10036051

Interval de preț
0,0948 RON - 0,0948 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    26.1 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,2929 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nailon 6/6 Negru

10036129

Interval de preț
0,2135 RON - 0,1835 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    39.4 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790