Meniu Caută

Bolț cu arc - sferic - crestat

În producție

Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale.
  • Bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel înnegri Cod Serie: SR32100

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Sarcina arcului F1 ≈ N Material Cursa s1 Sarcina cu arc d1 d2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
8.5
Oțel înnegri
0.8
Normal
M4
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
3.0
Oțel înnegri
0.4
Normal
M3
1.5
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
19.0
Oțel înnegri
1.0
A crescut
M6
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
11.0
Oțel înnegri
1.0
Normal
M6
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
68.0
Oțel înnegri
3.5
A crescut
M16
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
34.0
81.0
Oțel înnegri
5.5
Normal
M24
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
26.0
Oțel înnegri
2.5
Normal
M12
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
41.0
Oțel înnegri
3.5
Normal
M16
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
18.0
Oțel înnegri
1.5
Normal
M8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
30.0
56.0
Oțel înnegri
4.5
Normal
M20
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
19.0
24.0
Oțel înnegri
2.0
Normal
M10
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
36.0
Oțel înnegri
1.5
A crescut
M8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
8.0
Oțel înnegri
0.9
Normal
M5
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
34.0
127.0
Oţel inoxidabil 303
5.5
A crescut
M24
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
30.0
84.0
Oţel inoxidabil 303
4.5
A crescut
M20
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
0.8
Oţel inoxidabil 303
0.3
Normal
M2
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
68.0
Oţel inoxidabil 303
3.5
A crescut
M16
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
36.0
Oţel inoxidabil 303
1.5
A crescut
M8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
19.0
Oţel inoxidabil 303
1.0
A crescut
M6
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
15.0
Oţel inoxidabil 303
0.9
A crescut
M5
3.0
  • din 3