20760854
20760854
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 19 | 34,5279 RON |
| 20 - 49 | 31,095 RON |
| 50 - 99 | 29,3537 RON |
| 100 + | 25,9208 RON |
| Sarcina cu arc | A crescut |
|---|---|
| d1 | M2 |
| d2 | 1.0 |
| l1 | 4.0 |
| Cursa s1 | 0.3 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 1.6 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 2.0 |
| A/F | 0.25 |
| Greutate g | 0.1 |
| Material | Oțel înnegri |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina