20760861
20760861
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 19 | 12,2888 RON |
| 20 - 49 | 11,045 RON |
| 50 - 99 | 10,4479 RON |
| 100 + | 9,2041 RON |
| Sarcina cu arc | A crescut |
|---|---|
| d1 | M3 |
| d2 | 1.5 |
| l1 | 7.0 |
| Cursa s1 | 0.4 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 6.4 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 9.5 |
| A/F | 0.40 |
| Greutate g | 0.3 |
| Material | Oțel înnegri |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina