Meniu Caută

Bolț cu arc - capăt sferic - neted

În producție

Aceste pistoane cu arc cu corp neted și cu un capăt sferic sunt utilizate pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp neted, un mecanism cu arc și un capăt sferic. Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.

Capătul sferic al pistonului oferă un punct de contact pentru angrenare și poziționare precisă în cadrul aplicației. Gulerul de pe pistonul cu arc servește ca funcție de reținere, menținând pistonul în siguranță la loc odată introdus.

Corpul său neted facilitează introducerea și este ținut pe loc folosind o potrivire prin interferență, precum și eliberarea rapidă. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat pe scară largă în proiectarea de mașini și dispozitive de iluminat, electronice, medicale, electronice, auto și echipamente de iluminat.

  • Folosite pentru localizare, aplicarea presiunii sau ridicare.
  • Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Alamă, Oțel inoxidabil, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Cod Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Sarcina arcului F1 ≈ N Sarcina arcului F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Tip d2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
26.0
49.0
Oțel inoxidabil
10.0
Fără guler
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.5
3.9
10.0
Oțel inoxidabil
10.0
With collar
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.0
2.8
4.7
Oțel inoxidabil
2.5
Fără guler
1.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
7.3
19.0
Oțel inoxidabil
6.0
With collar
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
3.5
1.3
2.2
Oțel inoxidabil
2.0
Fără guler
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
19.3
26.6
Oțel inoxidabil
5.0
Fără guler
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
5.0
2.5
6.0
Oțel inoxidabil
4.0
With collar
3.00
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
6.0
14.5
Oțel inoxidabil
3.5
Fără guler
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.5
7.5
Oțel inoxidabil
3.0
Fără guler
2.0
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
8.0
14.0
Oțel inoxidabil
4.0
Fără guler
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
3.0
6.5
Oțel inoxidabil
5.0
With collar
4.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
11.0
18.0
Oțel inoxidabil
5.0
Fără guler
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.5
18.5
Oțel inoxidabil
10.0
With collar
8.50
Solicitați termenul de livrare aici
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
6.0
11.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.5
11.9
22.3
Body & Ball Thermoplast
10.0
With collar
8.5
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.7
3.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
12.0
26.5
Oțel inoxidabil
12.0
With collar
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
  • din 4