Meniu Caută

Piston cu arc 3.0 2.38 4.0 Alamă

Spring Plunger, with a ball end, is used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its smooth body facilitates insertion and quick release. Its ball is stainless steel and it features a brass body.
Numărul piesei Essentra:

20761202

Numărul piesei producătorului:

20761202

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 10,9641 RON
20 - 49 9,8932 RON
50 - 99 9,3322 RON
100 + 8,2104 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,96 RON

1 x 10,9641 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.38
d3 3.5
l1 4.0
l2 0.6
Sarcina arcului F1 ≈ N 0.4
Sarcina arcului F2 ≈ N 1.3
s1 0.70
Greutate g 0.10
Material Alamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne