Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,6651 RON - 62,137 RON | 4 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Vopsit electrostatic
|
GF PA
|
Dreptunghiular
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
26,314 RON - 59,4901 RON | 1044 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Pătrat
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
34,8983 RON - 78,2029 RON | 104 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
16,9494 RON - 42,7323 RON | 32 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Rotunjit
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
36,774 RON - 36,774 RON | 6 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
În unghi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
182,2804 RON - 406,7011 RON | În producție |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Finisaj eloxat negru
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
110,9519 RON - 220,3648 RON | 80 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Finisaj eloxat transparent
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
36,9908 RON - 73,7957 RON | În producție |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Vopsit electrostatic
|
GF PA
|
Dreptunghiular
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
8,9538 RON - 22,6229 RON | 2 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
10,2956 RON - 23,042 RON | 167 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
11,3909 RON - 38,4033 RON | 124 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Rotunjit
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
65,5711 RON - 169,1835 RON | În producție |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Finisaj eloxat transparent
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
263,8119 RON - 524,5187 RON | În producție |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Finisaj eloxat transparent
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
96,7406 RON - 192,2956 RON | 4 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Placat cu nichel
|
GF PA
|
Săgeată
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
10,5421 RON - 26,6728 RON | 712 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10,1176 RON - 33,6552 RON | 38 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.98 in
50.3 mm
|
|||
7,3657 RON - 24,2987 RON | 120 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
În unghi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
64,0382 RON - 166,8413 RON | 4 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Finisaj eloxat negru
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
21,7413 RON - 59,4901 RON | În producție |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc
|
Pătrat
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
10203613 | 10,5421 RON - 26,6728 RON | În producție |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina