Meniu Caută

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material încuietoare Lungime totală balama Lățime totală Cumpără
66,2645 RON - 92,7703 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
29,5178 RON - 62,2831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
212,7582 RON - 469,2181 RON 16 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
47.5 mm
58.6 mm
27,2451 RON - 57,3954 RON 10 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
29,5178 RON - 62,2831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
26,6153 RON - 61,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
22,2478 RON - 60,0487 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
36.0 mm
22.5 mm
39,7176 RON - 83,7889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
41.0 mm
21.0 mm
133,5283 RON - 264,9127 RON 151 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
104.5 mm
44.0 mm
28,5184 RON - 65,6347 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
141,8388 RON - 312,8121 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna opusă
Oțel
47.5 mm
30.2 mm
248,0947 RON - 523,6809 RON 20 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
55.0 mm
80.5 mm
141,8388 RON - 312,8121 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe partea stângă
Oțel
47.5 mm
30.3 mm
28,0529 RON - 59,2108 RON 25 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
100.0 mm
50.5 mm
23,5895 RON - 33,0254 RON 209 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
32.5 mm
25,2001 RON - 39,2001 RON 85 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
32.5 mm
21,2123 RON - 29,6973 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
39.0 mm
13,1823 RON - 20,5058 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
39.0 mm
10,7889 RON - 16,7827 RON 190 În stoc
Universale
Oțel
65.0 mm
32.5 mm
  • din 3
Oțel Balama mascată 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Interval de preț
469,2181 RON - 212,7582 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    47.5 mm
  • Lungime totală
    126.5 mm
  • Lățime totală
    58.6 mm
Balama mascată 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oțel

10281185

Interval de preț
57,3954 RON - 27,2451 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    41.0 mm
  • Lungime totală
    82.0 mm
  • Lățime totală
    21.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Oțel inoxidabil

10299975

Interval de preț
264,9127 RON - 133,5283 RON

Niveluri de stoc
151 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    104.5 mm
  • Lungime totală
    106.0 mm
  • Lățime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Oțel

10281154

Interval de preț
523,6809 RON - 248,0947 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.0 mm
  • Lungime totală balama
    55.0 mm
  • Lungime totală
    102.0 mm
  • Lățime totală
    80.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Oțel

10281161

Interval de preț
59,2108 RON - 28,0529 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    14.0 mm
  • Lungime totală balama
    100.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    50.5 mm
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel inoxidabil

20125936

Interval de preț
33,0254 RON - 23,5895 RON

Niveluri de stoc
209 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel inoxidabil

20125943

Interval de preț
39,2001 RON - 25,2001 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    24.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel

20125967

Interval de preț
16,7827 RON - 10,7889 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural