Meniu Caută

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii Metodă de montare Deschis/Închis Cumpără
106,3674 RON - 237,4662 RON 29 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
154,8315 RON - 331,106 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
104,9154 RON - 234,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
123,8536 RON - 275,4643 RON 26 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
125,935 RON - 276,6315 RON 48 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
54,5176 RON - 115,0702 RON 16 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
278,1511 RON - 620,7583 RON 88 În stoc
5.5 mm
100.0 mm
100,7931 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Închis
293,809 RON - 583,8692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Închis
169,3166 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Închis
73,6576 RON - 155,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
50.0 mm
56,3385 RON - 118,8406 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
75.0 mm
113,0193 RON - 238,6588 RON 6 În stoc
2.0 mm
50.0 mm
87,0885 RON - 171,6277 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Deschis
65,722 RON - 146,6677 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
30.0 mm
117,7404 RON - 261,8463 RON 51 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
153,1749 RON - 304,9917 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Sudură
Deschis
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
0
Sudură
Deschis
253,1412 RON - 564,8351 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
100.0 mm
76,3684 RON - 161,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
60.0 mm
  • din 3
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207888

Interval de preț
237,4662 RON - 106,3674 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207932

Interval de preț
275,4643 RON - 123,8536 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207925

Interval de preț
276,6315 RON - 125,935 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Interval de preț
115,0702 RON - 54,5176 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
Balamale cu arc 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminiu

10207956

Interval de preț
620,7583 RON - 278,1511 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    83.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balama cu arc Deschis 50.0 mm 50.0 mm Oţel inoxidabil 304

10281376

Interval de preț
238,6588 RON - 113,0193 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207918

Interval de preț
261,8463 RON - 117,7404 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru