Meniu Caută

Balama cu arc Deschis 40.0 mm 120.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10299784

Numărul piesei producătorului:

550044

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 171,6277 RON
25 + 87,0885 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

171,63 RON

1 x 171,6277 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 7318190090
Grosimea balamalei 1.5 mm
Lungime totală 120.0 mm
Lățime totală 40.0 mm
Finalizare Brut
Metodă de montare Through Hole
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Număr de orificii 0
Deschis/Închis Open

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne