Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu - cu carcase plate

În stoc

Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.

Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii.
  • Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Cumpără
14,026 RON - 21,6124 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
7,387 RON - 11,3303 RON 2000 În stoc
M6
Right Hand
10.0
25.0
Oțel
10.0
14.8
6,988 RON - 10,7313 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Right Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
12.8
64,138 RON - 85,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
14,924 RON - 24,9066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Left Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
22,411 RON - 34,44 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Right Hand
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
14.8
14,924 RON - 24,9066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Left Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
20,814 RON - 32,0442 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Right Hand
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
12.8
7,387 RON - 12,3285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Left Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
19.3
23,858 RON - 36,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Right Hand
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
19.3
6,539 RON - 10,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Left Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
12.8
7,487 RON - 12,4783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Left Hand
10.0
25.0
Oțel
10.0
14.8
71,975 RON - 95,9828 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
58,897 RON - 78,5132 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
13,227 RON - 20,3146 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
8,036 RON - 12,3784 RON 3508 În stoc
M8
Right Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
19.3
33,991 RON - 52,259 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Right Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
24.0
69,529 RON - 99,327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Left Hand
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
14.8
75,169 RON - 100,2254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Left Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
81,758 RON - 109,0101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Left Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
  • din 2
Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 10.0 M6 Oțel

20213558

Interval de preț
11,3303 RON - 7,387 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Mână filet
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 13.0 M8 Oțel

20213572

Interval de preț
12,3784 RON - 8,036 RON

Niveluri de stoc
3508 În stoc
Caracteristici
  • Mână filet
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0