20213732
20213732
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 36,736 RON |
| 50 - 99 | 29,3988 RON |
| 100 - 199 | 27,552 RON |
| 200 - 499 | 25,705 RON |
| 500 + | 23,858 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Greutate g | 16.5 |
| h1 ±0.3 | 13.0 |
| h2 ±0.3 | 1.15 |
| h3 | 53.1 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Forța de extracție min. kg | 6.0 |
| Sarcina statica max. kg | 200.0 |
| Din. sarcina C max. kg | 80.0 |
| Forța necesară pentru mișcare max. kg | 6.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina