Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
215,5919 RON - 287,4218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
68,5556 RON - 105,4426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oțel
16.0
115.0
64.0
217,7918 RON - 290,3891 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
145.0
80.0
17,8039 RON - 27,3711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oțel
12.0
62.0
24.0
34,022 RON - 52,3375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oțel
14.0
72.0
28.0
19,7993 RON - 30,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oțel
12.0
62.0
24.0
41,8496 RON - 64,4115 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oțel
14.0
101.0
56.0
65,7929 RON - 101,2473 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oțel
16.0
115.0
64.0
34,9429 RON - 53,7189 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oțel
16.0
83.0
32.0
361,9632 RON - 482,6004 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
42.0
25x50
Oțel
25.0
132.0
50.0
228,5356 RON - 304,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
30.0
18x36
Oțel
18.0
94.0
36.0
35,301 RON - 54,3329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oțel
14.0
72.0
28.0
99,0475 RON - 152,4083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Oţel inoxidabil 303
10.0
72.0
40.0
439,0625 RON - 585,4339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
113,9865 RON - 175,3283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oţel inoxidabil 303
12.0
86.0
48.0
30,1849 RON - 46,4029 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oţel inoxidabil 303
6.0
31.0
12.0
68,402 RON - 105,2379 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oţel inoxidabil 303
8.0
58.0
32.0
98,4847 RON - 151,4873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Oţel inoxidabil 303
10.0
72.0
40.0
124,4232 RON - 191,3928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
711,4942 RON - 948,6249 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
35x72
Oțel
35.0
188.0
72.0
  • din 9