20194581
20194581
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 171,052 RON |
| 50 - 99 | 136,8616 RON |
| 100 - 199 | 128,2765 RON |
| 200 - 499 | 119,741 RON |
| 500 + | 111,2063 RON |
| Dimensiunea capului | 12x48 |
|---|---|
| Mână filet | Left Hand |
| Tip filet | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 72.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| Greutate g | 175.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina