Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
428,3537 RON - 571,155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
406,2423 RON - 541,6564 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
32,2937 RON - 49,7134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Oţel inoxidabil 303
6.0
43.0
24.0
33,4417 RON - 51,4604 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Oţel inoxidabil 303
6.0
43.0
24.0
111,2063 RON - 171,052 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oţel inoxidabil 303
12.0
86.0
48.0
111,2063 RON - 171,052 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oţel inoxidabil 303
12.0
86.0
48.0
94,0861 RON - 144,7478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
42,0268 RON - 64,6374 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oţel inoxidabil 303
8.0
58.0
32.0
466,8367 RON - 622,4157 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oţel inoxidabil 303
16.0
115.0
64.0
40,8289 RON - 62,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oțel
14.0
101.0
56.0
8,7847 RON - 13,5264 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oțel
8.0
42.0
16.0
222,9616 RON - 297,2821 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
30.0
18x36
Oțel
18.0
94.0
36.0
7,0877 RON - 10,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oțel
8.0
42.0
16.0
19,7656 RON - 30,397 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oțel
12.0
62.0
24.0
64,1882 RON - 98,7779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oțel
16.0
115.0
64.0
33,3419 RON - 51,3106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oțel
12.0
86.0
48.0
9,783 RON - 15,0737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Oțel
5.0
36.0
20.0
10,7812 RON - 16,621 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Oțel
5.0
26.0
10.0
33,3419 RON - 51,3106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oțel
12.0
86.0
48.0
9,783 RON - 15,0238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oțel
8.0
58.0
32.0
  • din 9