Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
67,4325 RON - 103,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Oţel inoxidabil 303
10.0
52.0
20.0
97,6299 RON - 150,1884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
38,1336 RON - 58,6977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oţel inoxidabil 303
8.0
42.0
16.0
22,411 RON - 34,44 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Oţel inoxidabil 303
5.0
26.0
10.0
222,0132 RON - 295,9844 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
9,783 RON - 15,0737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Oțel
5.0
36.0
20.0
38,5329 RON - 59,2468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oţel inoxidabil 303
8.0
42.0
16.0
69,8783 RON - 107,5127 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Oţel inoxidabil 303
10.0
52.0
20.0
94,0861 RON - 144,7478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
189,3202 RON - 291,2925 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
29,4487 RON - 45,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oţel inoxidabil 303
6.0
31.0
12.0
428,3537 RON - 571,155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
16,2717 RON - 25,0564 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Oţel inoxidabil 303
5.0
26.0
10.0
8,7847 RON - 13,5264 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oțel
8.0
42.0
16.0
7,0877 RON - 10,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oțel
8.0
42.0
16.0
631,0506 RON - 841,3842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
36x72
Oțel
35.0
188.0
72.0
631,0506 RON - 841,3842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
36x72
Oțel
35.0
188.0
72.0
7,487 RON - 11,48 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Oțel
6.0
43.0
24.0
212,4798 RON - 283,3064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
145.0
80.0
711,7101 RON - 948,9468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M27
48.0
28x56
Oțel
28.0
148.0
56.0
  • din 9