Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
191,8532 RON - 255,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M4
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
345,5917 RON - 460,7548 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
M24
70.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
54.0
185,1512 RON - 246,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M5
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
191,8532 RON - 255,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M5
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
235,2377 RON - 313,6162 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M8
32.0
Oțel
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
215,5919 RON - 287,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M16
45.0
Oțel
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
201,318 RON - 268,441 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M6
32.0
Oțel
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
215,5919 RON - 287,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M10
45.0
Oțel
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
206,843 RON - 275,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M10
45.0
Oțel
25.0
Standard
67.0
256,3669 RON - 341,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel
32.0
Standard
86.0
214,2617 RON - 285,6823 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M16
58.0
Oțel
9.0
Standard
37.0
232,0657 RON - 309,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M24
58.0
Oțel
9.0
Standard
37.0
175,0721 RON - 233,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
254,2185 RON - 338,9407 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M16
45.0
Oțel
25.0
Standard
67.0
256,3669 RON - 341,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M20
58.0
Oțel
32.0
Standard
86.0
162,4357 RON - 216,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M8
32.0
Oțel
5.0
Standard
23.0
262,2504 RON - 349,6333 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M12
45.0
Oțel
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
484,8517 RON - 646,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M24
70.0
Oțel
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
395,115 RON - 526,8035 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M30
70.0
Oțel
40.0
Standard
106.0
236,6192 RON - 315,4579 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M8
32.0
Oțel
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
  • din 6