20200688
20200688
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 513,9546 RON |
| 5 - 9 | 462,5442 RON |
| 10 - 19 | 436,839 RON |
| 20 + | 385,478 RON |
| Tip de ajustator | Standard |
|---|---|
| Pentru bolt | M30 |
| h1 | 106.0 |
| h2 | 66.0 |
| h3 | 40.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Sarcina cu șurubul max. kN | 53.00 |
| Sarcina fara bolt max. kN | 330.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina