Meniu Caută

Reglator de precizie M12 45.0 67.0 Oțel

Acest ajustor de precizie cu piuliță de blocare permite ajustarea precisă a mișcărilor, locațiilor sau forțelor într-o varietate de aplicații. Capacitatea sa de a oferi un control fin îl face un instrument esențial în procese importante de inginerie și industriale.
Numărul piesei Essentra:

20200732

Numărul piesei producătorului:

20200732

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 341,1057 RON
5 - 9 307,0151 RON
10 - 19 289,9449 RON
20 + 255,854 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

341,11 RON

1 x 341,1057 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de ajustator Cu piuliță de blocare
Pentru bolt M12
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Sarcina cu șurubul max. kN 80.40
Sarcina fara bolt max. kN 120.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne