Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
243,077 RON - 324,0854 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
25.0
Standard
67.0
651,765 RON - 868,9861 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
40.0
Standard
106.0
310,21 RON - 413,5795 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
477,418 RON - 636,541 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
206,939 RON - 275,9193 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M5
25.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
270,6784 RON - 360,9212 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M20
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
167,658 RON - 223,5106 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M4
25.0
Oțel
15.0
Standard
43.0
305,667 RON - 407,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M16
58.0
Oțel
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
305,667 RON - 407,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M24
58.0
Oțel
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
255,854 RON - 341,1057 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M12
45.0
Oțel
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
473,026 RON - 630,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M24
70.0
Oțel
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
230,848 RON - 307,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M6
32.0
Oțel
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
305,667 RON - 407,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M20
58.0
Oțel
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
208,8362 RON - 278,4649 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Standard
29.0
204,194 RON - 272,2257 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
204,194 RON - 272,2257 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
243,077 RON - 324,0854 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
25.0
Standard
67.0
279,513 RON - 372,7007 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
392,616 RON - 523,488 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
248,916 RON - 331,8718 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
  • din 6