Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | h3 | Tip de ajustator | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248,916 RON - 331,8718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Cu piuliță de blocare
|
43.0
|
||
| 151,8854 RON - 202,4972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 160,0711 RON - 213,4282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 248,916 RON - 331,8718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Cu piuliță de blocare
|
43.0
|
||
| 200,251 RON - 266,9849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 310,21 RON - 413,5795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
18.0
|
Cu piuliță de blocare
|
67.0
|
||
| 158,4739 RON - 211,2819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 200,251 RON - 266,9849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 158,4739 RON - 211,2819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 209,0358 RON - 278,7144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 170,802 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 170,8024 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 270,6784 RON - 360,9212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 170,8024 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 167,658 RON - 223,5106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 170,802 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 209,0358 RON - 278,7144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Oțel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 201,798 RON - 269,0313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 226,4056 RON - 301,8741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 279,513 RON - 372,7007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
14.0
|
Cu piuliță de blocare
|
55.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina