20200398
20200398
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 213,4282 RON |
5 - 9 | 192,0654 RON |
10 - 19 | 181,4339 RON |
20 + | 160,0711 RON |
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M10 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 37.90 |
Sarcina fara bolt max. kN | 65.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina