Ghid pentru capace și bușoane de protecție a filetului
Filetul este vulnerabil la deteriorări în timpul producției, depozitării și transportului. Din acest motiv, componentele filetate au nevoie de protecția capacelor și bușoanelor filetate. În acest ghid, vă vom explica cum să protejați filetele externe și interne cu capace și bușoane filetate din plastic. Vom acoperi:
- Ce sunt capacele filetate?
- Pentru ce sunt utilizate capacele filetate?
- Ce sunt buşoanele filetate?
- La ce sunt utilizate buşoanele filetate?
- Tipuri de capace și bușoane de protecție pentru filet
- Standarde pentru capace și bușoane filetate
- Cum să vă alegeți capacele și bușoanele filetate
- Materiale
- Utilizări și funcții
Ce sunt capacele filetate?
Capacele și bușoanele filetate au scopuri diferite. Un capac filetat se înșurubează peste o componentă filetată expusă din aplicația dvs., așa cum se arată aici. Aceste capace, cunoscute și sub denumirea de capace filetate din plastic, au un scop vital: protejarea fileturilor componentelor dvs. împotriva deteriorării, care pot apărea cu ușurință în timpul manevrării greșite în diferite etape, de la producție la transport.
Sunt disponibile variante cu diverse dimensiuni de filet pentru a asigura o fixare precisă. Capacele filetate realizate din diferite materiale plastice sunt deosebit de populare. Capacele filetate din plastic formează, de asemenea, o etanșare etanșă pentru a proteja împotriva umezelii și a altor elemente dăunătoare care pot coroda piesa.
Pentru ce sunt utilizate capacele filetate?
Între 75% și 85% din toate defecțiunile furtunurilor hidraulice sunt cauzate de contaminare, cum ar fi murdăria, praful și umezeala, care, la rândul său, pot intra și circula contaminanții corrosion.1 în sistem în orice moment — chiar înainte ca piesa să fie instalată pe utilaje. Capacul filetat protejează componentele împotriva acestor amenințări.
Pe lângă sistemele hidraulice, acestea sunt utilizate și pentru acoperirea capetelor de conducte și tuburi. Le veți găsi în aplicații auto, pneumatice și de inginerie, oferind protecție zonelor de sudură și bolțuri pentru procesele de mascare și prevenirea deteriorărilor cauzate de manipularea greșită.
Ce sunt buşoanele filetate?
Acestea sunt bușoane cu filet de-a lungul suprafeței sale exterioare. Filetele se potrivesc cu filetele unui anumit tip de orificiu. Bușonul se fixează într-o componentă. Răsucind buşonul, filetele se blochează, creând o etanşare strânsă şi obturând orificiul.
Bușoanele filetate din plastic pot include și o garnitură inelară opțională. Unele sunt prevăzute cu garnituri de nitril. Garniturile inelare și garniturile de etanșare asigură o prindere impermeabilă și împiedică pătrunderea contaminării.
La ce sunt utilizate buşoanele filetate?
Acelaşi scop în care capacele servesc fitingurilor hidraulice, dar buşoanele filetate împiedică pătrunderea prafului, umezelii şi murdăriei — şi coroziunii rezultate — împotriva deteriorării filetelor interne.
Cele mai ridicate niveluri de contaminare comparativ cu alte zone din sistemul hidraulic se regăsesc de obicei în rezervoare și instalații sanitare. Ca și capacele filetate pentru șuruburi, bușoanele filetate din plastic oferă o montare și demontare rapidă pentru a proteja aceste sisteme și componentele filetate ale acestora. Iar atunci când doriți să preveniți sau să limitați scurgerile de lichide, un bușon filetat cu garnitură inelară sau garnitură inelară este ideal datorită fixării sale precise. Capacele și bușoanele filetate cu garnitură inelară sau etanșare pot rezista la presiunea redusă acumulată în sistem, ceea ce este ideal pentru testarea liniilor hidraulice.
Ca și capacele, bușoanele filetate sunt utilizate în mai multe sectoare industriale, inclusiv în industria auto, pneumatică și inginerie. Aplicațiile includ și procese de mascare pentru protejarea punctelor de contact electrice și a filetelor interne.
Tipuri de capace și bușoane de protecție pentru filet
Ce capace filetate din plastic se potrivesc cel mai bine nevoilor dvs.? Ce buşon filetat din plastic? Tipurile variază și oferă diferite atribute. Mai jos sunt disponibile o varietate de capace și bușoane de protecție a filetului, împreună cu standardul filetului.
Capace filetate
Designul cu cap moletat ușurează montarea și îndepărtarea manuală. Protejează conductele și tuburile împotriva deteriorării și pătrunderii contaminării, de la producție la depozitare.
- HDPE roșu, galben sau LDPE
- Dimensiuni filet: de la 1/ 8 la 2 ̊
Fixare cu siguranță — Metric, BSP, UNF, Filet JIC
Protejează împotriva pătrunderii contaminanților. Ușor de instalat și de demontat — împingeți-l pe poziție. O singură răsucire asigură o fixare fermă și fermă, iar clapeta centrală din partea superioară asigură o prindere fermă pentru strângere și îndepărtare.
- LDPE roșu
- Dimensiuni filet și pas: M12, M13, M14, 1/ 2 „UNF, 1/ 2” JIC, 1/ 4 „BSP la M40, M42, 1-5/ 8” UNF&JIC, 1 -1/ 4 BSP
Montare rapidă — Metric, UNF & JIC
Mai puține forme de filet permit aplicarea rapidă.
- LDPE roșu
- Dimensiuni filet Metric şi pas: M14 x 1,5 la M52 x 2
- Dimensiuni și pas filet UNF&JIC: 7/ 16 „× 20 la 1 5/ 16” × 12
Bușoane slottex — metrice, BSP & UNF
Proiectate cu un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei pentru a oferi o etanșare sigură și fiabilă. Designul include cinci filete complete pentru o fixare sigură.
- Nailon, HDPE
- Dimensiuni filet Metric şi pas: M8 x 1 la M52 x 2
- Dimensiuni filet BSP & pas: â… › „x 28 la 2” x 11
- Dimensiuni filet UNF & pas: â €„… x 24 la 1 â… →” x 12
Forma constructivă a capului pătrat permite instalarea și extragerea manuală sau cu cheia. Protejează porturile filetate NPT împotriva contaminanților și umezelii.
- Disponibile din HDPE albastru și nailon natural
- Dimensiuni filet & pas: â… › „- 27 la 2” -11 -1/ 2
Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Garnitura de Nitril etanșează bușonul pe suprafața de îmbinare pentru a preveni scurgerile.
- Nailon galben
- Dimensiuni filet & pas: 7/ 16 „x 20 la 1 7/ 8” x 12
Protejează împotriva deteriorării și contaminanților. Dispune de mai puține forme de filet pentru o aplicare mai rapidă. Se pot monta sau demonta manual, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
- PP, LDPE, HDPE
- Dimensiuni filet & pas: â… „… în x 24 la 2 ̊” în x 12
Standarde pentru capace și bușoane filetate
Atunci când alegeți capacele și bușoanele filetate din plastic, asigurați-vă că obțineți standardul relevant de filet pe care îl necesită componenta dvs. Printre opțiunile dvs. se numără:
UNF
Filet fin unificat, utilizat în principal în SUA și Canada. Comparativ cu filetele standard, filetele UNF (Unified National Fine) au un pas mai fin. Aceasta înseamnă că există mai multe filete ambalate în aceeași lungime, rezultând o fixare mai strânsă. Această fixare mai strânsă se traduce printr-o rezistență crescută la slăbire din cauza vibrațiilor, ceea ce face ca filetele UNF să fie ideale pentru aplicații în care o conexiune puternică și o mișcare minimă sunt esențiale.
Metric
Standardul mondial conform ISO (Organizația Internațională de Standardizare). Dimensiunile filetului sunt indicate în milimetri (mm) cu un „M” urmat de un număr, cum ar fi „M8”. Acest număr vă spune direct diametrul nominal al filetului în milimetri.
BSP/ Gaz
BSP înseamnă British Standard Pipe și este utilizat la majoritatea echipamentelor britanice de oxigen, acetilenă și propan. Aceste filete excelează în crearea de sigilii rezistente la scurgeri pentru fluide precum apa și gazul. Spre deosebire de unele modele conice de filet, filetele BSP/ BSPP au un diametru constant de-a lungul lungimii lor pentru o fixare lină. Dimensiunile sunt desemnate cu un diametru nominal (de exemplu, 1/ 2 inci BSP), dar nu reflectă măsurarea efectivă.
UNJ
Standard filet conform ASME B1.15. UNJ este conceput pentru aplicații cu solicitări ridicate, care necesită o rezistență excepțională la oboseală. Pe baza unei specificații militare pentru elementele de fixare aerospațiale, filetele UNJ seamănă cu filete standard ONU, dar cu o diferență esențială: o rază mai mare, controlată la baza filetului exterior. Acest design distribuie stresul mai uniform, reducând riscul de crăpături și îmbunătățind rezistența generală. Filetele UNJ sunt ideale pentru aplicații critice, cum ar fi utilaje de înaltă performanță și alte medii solicitante, datorită rezistenței superioare la oboseală.
UNJS
Filetele UNJ și UNJS sunt ambele tipuri de filete specializate concepute pentru aplicații cu solicitări ridicate, dar există câteva diferențe cheie între acestea:
• Raza rădăcinii: Aceasta este principala distincție. Fileturile UNJ au o rază de rădăcină mai mare, semicirculară în comparație cu rădăcina standard în formă de V a unui filet ONU. Fileturile UNJS duc acest pas mai departe cu o rază de rădăcină controlată. Aceasta înseamnă că forma este proiectată special și puțin mai rotundă decât un filet UNJ.
• Rezistență: Raza de bază controlată în filetele UNJS oferă un avantaj clar. Îmbunătățește zona de tensionare a elementului de fixare și reduce concentrația de stres într-o măsură mai mare decât filetele UNJ. Acest lucru se traduce printr-un filet mai puternic în comparație cu UNJ.
NPT
NPT, care reprezintă filet național de conductă, este un standard american pentru filetele conice utilizate pentru a crea etanșări rezistente la scurgeri între conducte și fitinguri. Este utilizat în mod obișnuit în instalații sanitare, hidraulice și diverse aplicații industriale. Filetele NPT au un unghi de 60-degree pe flanșele filetului cu crete și rădăcini plate. Caracteristica cheie este conicitatea lor (≤ inch pe picior), care creează o etanșare mai strânsă pe măsură ce țeava sau fitingul sunt înșurubate.
JIC
Consiliul Comun al Industriei; fitinguri care respectă standardul Societăţii Inginerilor Auto (SAE). Filetul standard JIC, denumit și flare SAE 37 °, este o soluție de montare de înaltă presiune pentru fluide. Utilizează o zonă conică de 37 ° pe conectorul tată pentru a crea o etanșare metal-metal împotriva unui scaun concav corespunzător din fitingul mamă. Acest design este ideal pentru aplicații precum sisteme hidraulice, livrarea combustibilului în motoare de înaltă performanță și utilaje industriale care se ocupă cu fluidele, diferențiindu-se de filetele NPT, care se bazează pe filete conice pentru etanșare.
NF-NS
NF înseamnă fină națională, un tip obișnuit de filet cu profil în formă de V și pas cu filet specific. Face parte din sistemul național unificat (ONU) și este utilizat pe scară largă. NS, pe de altă parte, se referă la National Special, un standard învechit. Filetul NS a fost similar cu NF, dar cu dimensiuni nestandardizate. În 1955, Sistemul Național Unificat Special (UNS) a înlocuit NS, oferind o soluție mai modernă pentru aplicații în care filetele NF standard nu ar fi suficiente.
Cum să vă alegeți capacele și bușoanele filetate
Găsirea capacelor și bușoanelor filetate ideale pentru proiectul dvs. implică luarea în considerare a mai multor factori cheie:
Condiţii de mediu
În ce tip de mediu vor fi utilizate buşoanele şi capacele dvs. filetate? Aceasta include intervalul de temperatură și expunerea la substanțe chimice, murdărie, reziduuri, umezeală, lichide și presiune (aer sau lichid). Capacul va fi expus la vibrații?
Aplicare
Care este sarcina pe care trebuie să o îndeplinească capacele și bușoanele dvs. filetate? Sunt destinate protecției generale sau creării unei sigilii? Pentru protecție generală, capacele din LDPE sunt o alegere excelentă. Pentru etanșare, bușoanele cu garnitură inelară vor crea o etanșare impermeabilă.
Tip filet
Asiguraţi-vă că capacul sau buşonul corespund tipului specific de filet al componentei cu care lucraţi (de ex. BSP/ Gas, UNF, NPT etc.)
Clasă de presiune
Dacă este cazul, capacul sau bușonul ales trebuie să poată gestiona presiunea preconizată în cadrul sistemului.
Selectarea materialului
Materialul bușoanelor și capacelor filetate trebuie să reziste mediului înconjurător și oricăror substanțe chimice pe care le va întâlni. Vom arunca o privire mai atentă asupra acestui aspect.
Instalare și demontare
Gândiți-vă cum veți pune capacele și bușoanele și le veți scoate. Unele capace și bușoane filetate pot fi aplicate manual sau cu ajutorul uneltelor. Cu cât sunt mai puține filete, cu atât mai rapid se montează și se îndepărtează.
Materiale
Alegerea materialului potrivit pentru capacele și bușoanele filetate este esențială pentru o performanță optimă. Acest tabel oferă un ghid de referință rapid pentru materialele utilizate în mod obișnuit:
| Material | Avantaje | Limitări | Cel mai bun pentru |
|---|---|---|---|
| Polietilenă de densitate mică (LDPE) | Accesibil, o bună rezistență chimică, flexibil | Punct de topire mai mic (de obicei aproximativ 100 °C) rezistenţă mecanică mai mică |
Aplicaţii la presiune joasă (în General sub 100 psi) Protecţie generală |
| Polietilenă de densitate mare (HDPE) | Mai durabil și rigid decât LDPE, o bună rezistență chimică, mânere la temperaturi puțin mai ridicate | Punct de topire mai puţin flexibil decât nailonul (aproximativ 130 °C) | Aplicaţii la presiuni Moderate (în general, de până la 200 psi) care necesită o rezistenţă mecanică mai mare |
| Polipropilenă (PP) | Versatilă, bună rezistență chimică, rigiditate moderată, punct de topire mai mare decât LDPE/ HDPE |
Fragil la temperaturi foarte scăzute (-20 °C) | Aplicații la temperaturi Moderate (în general, de până la 250 psi) Un bun echilibru între rezistență și costuri |
Nailon cu Fibră de Sticlă |
Rezistenţă excepţională, rigiditate, stabilitate dimensională, punct de topire ridicat (aproximativ 260 °C) | Cel mai scump, dificil de prelucrat | Aplicații solicitante care necesită rezistență ridicată și fixare sigură |
| Nailon | Rezistenţă chimică bună, rezistenţă, punct de topire mai mare (aproximativ 215 °C) decât LDPE/ HDPE/ PP | Nu la fel de puternic ca nailonul umplut cu sticlă, fragil la temperaturi foarte scăzute | Aplicații la temperaturi Moderate care necesită un echilibru între durabilitate și costuri |
Utilizări și funcții
Capacele și bușoanele filetate au o gamă largă de aplicații în diverse sectoare industriale. Iată o defalcare bazată pe funcțiile lor cheie:
Protecție
Protecție generală: Acestea sunt cele mai des întâlnite utilizări. Capacele și bușoanele filetate protejează componentele filetate împotriva prafului, murdăriei, umezelii, coroziunii și deteriorării fizice în diferite etape, cum ar fi:
- Producție: Folosit pentru a ține contaminanții departe de componentele filetate în timpul proceselor de fabricație.
- Depozitare: Împiedică acumularea prafului, umezelii și a altor elemente pe filete în timpul depozitării.
- Expediere: Protejați componentele împotriva deteriorării în timpul transportului.
Protecție specifică:
- Filet NPT: Aceste capace și bușoane protejează în mod specific porturile filetate ale țevilor naționale (NPT) de pe conducte și fitinguri împotriva contaminanților și umezelii.
- Fitinguri evazate de 37 ° JIC: Aceste capace etanșează cerințele de presiune ușoară entru fitinguri evazate specifice utilizate în sistemele hidraulice.
- Închiderea porturilor neutilizate: Capacele și bușoanele filetate pot fi utilizate pentru etanșarea temporară sau permanentă a porturilor neutilizate pe echipamente, prevenind scurgerile sau contaminarea accidentală.
Etanșare
Prevenirea scurgerilor de lichide: Anumite capace și bușoane filetate, în special cele cu caracteristici de etanșare, cum ar fi garniturile inelare, sunt concepute pentru a preveni scurgerile de lichide din porturile filetate. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit la sistemele hidraulice și componentele motorului.
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.