Cel mai bun ghid despre capace și bușoane
Nu toate produsele de protecție generală sunt potrivite pentru orice aplicație. Materialele joacă un rol esențial. De exemplu, nu ați folosi un capac de protecție pentru șuruburi ca soluție de mascare la temperaturi ridicate. Pentru început, sunt realizate din polietilenă de joasă densitate, care nu rezistă la temperaturi ridicate, dar oferă performanțe excelente pentru o aplicație de bază, cum ar fi depozitare și transport.
Pentru a vă ajuta să alegeți capacele și bușoanele potrivite pentru aplicația dvs., am creat acest ghid. Vă recomandăm insistent să încercați înainte de a cumpăra — solicitați mostre gratuite pentru a vă asigura că produsul Essentra selectat corespunde cerințelor dvs.
Ce doriți să știți?
Tipuri de capace și bușoane
Înainte de a înțelege materialele, trebuie să cunoașteți tipurile de capace și bușoane disponibile. Capacele și bușoanele sunt concepute pentru orice utilizare, într-o varietate de materiale. Puteți chiar să le faceți la comandă. Decideți care vă sunt prioritățile, iar apoi puteți alege cele mai potrivite capace și bușoane.
Producție - Pentru a menține eficiența procesului de fabricație, ia întotdeauna în considerare timpul necesar pentru aplicarea și îndepărtarea capacelelor și dopurilor, fără a deteriora filetele sau profilele. De exemplu, dopurile cu tragere ușoară sau capacele cu limbă de rupere sunt opțiuni eficiente. Dacă vă puteți adapta protecția la metodele de producție, veți lucra mult mai productiv.
Mascare - zonele pe care trebuie să le protejați în mod special includ punctele de contact electrice, găurile sau bolțurile filetate și zonele de sudură. Materialele reacționează diferit la procese, deci înainte de a începe mascarea propriu-zisă, solicitați o mostră gratuită a produsului de mascare pe care ați dori să-l utilizați și să-l testați. Rețineți că bușoanele și capacele nu sunt singura dvs. opțiune. Banda de mascare ar putea fi mai potrivită pentru nevoile dvs.
Depozitare și transport - componentele sunt deosebit de vulnerabile la deteriorare și contaminare în timpul transportului și depozitării, motiv pentru care capacele și bușoanele sunt adesea utilizate pentru a proteja profilurile esențiale în aceste situații. Bușoanele conice rotunde cu flanșă, de exemplu, sunt adesea utilizate pentru depozitare și transport, oferind protecție împotriva murdăriei, reziduurilor, umezelii și coroziunii.
Utilizare finală - Capacele și bușoanele sunt adesea utilizate pentru finisarea unui produs, cum ar fi mobilierul sau panourile. Capacele Decorative pentru șuruburi hexagonale sau manșoanele de capăt rotunde sunt exemple bune, oferind în același timp protecție. sunt exemple bune, oferind în același timp protecție.
| Tip | Scop și Materiale |
| Bușoane și capace conice | Capacele și Bușoanele conice cu fixare fermă au exact următoarele caracteristici: un design conic, care acoperă mai multe diametre. Acestea asigură o fixare strânsă, protejându-vă aplicația împotriva contaminării, deteriorării și coroziunii în timpul depozitării și al transportului. |
Capace cu montare prin apăsare |
Protecția profilelor Protejează profilele interne și externe în timpul asamblării și transportului. Capacele cu montare prin apăsare sunt ideale în acest scop. Sunt disponibile în diferite stiluri și materiale , potrivite pentru aplicația dvs. |
| Capace din vinil | Flexibilitatea este capacele cheie din Vinil oferă un nivel de flexibilitate care permite întinderea fără rupere sau despicare. Rezultatul este o potrivire perfectă, care este la fel de ușor de îndepărtat. |
| Capac și bușon filetate | Protejează filetele Capacele și dopurile filetate sunt cel mai des utilizate pentru protecția racordurilor furtunurilor hidraulice. Se montează rapid pe componentele filetate și pot servi drept capace filetate metrice, bușoane de conducte BSP — sunt potrivite și pentru filete UNF. |
| Bușoane cu montare și / sau demontare rapidă | Când fiecare secundă contează Buşoanele cu montare rapidă au filet scurt pentru a permite o fixare rapidă. Capul striat oferă o prindere ușoară, accelerând și mai mult procesul de instalare și demontare. |
Capace și bușoane speciale
| Tip | Scop și Materiale |
| Protecție și mascare | Capacele și bușoanele concepute pentru mascare oferă protecție împotriva tratării suprafețelor în aplicații care necesită niveluri diferite de temperatură și rezistență chimică. Acestea sunt disponibile în diverse materiale și oferă toleranțe diferite la temperatură. Cel pe care îl alegeți va depinde de aplicația de mascare pe care o utilizați. |
| Protecție pentru țevi și flanșe | De la buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe la capace de conducte, puteţi păstra conductele şi flanşele în siguranţă, fără deteriorări şi contaminări. Aceste capace și bușoane oferă protecție fermă și sigură în diferite stiluri. |
| Protecție pentru țevi și flanșe | Sistemele hidraulice au propriile cerințe și standarde de siguranță, motiv pentru care capacele și bușoanele specializate sunt esențiale pentru protecție. Gama de soluții disponibile este vastă, de la capace pentru îmbinări tip banjo la bușoane cu deschidere rapidă. |
Prezentare generală materiale
Cum știți ce material ar trebui să utilizați pentru aplicația dvs.? Pentru a vă oferi un avantaj, iată o scurtă prezentare a caracteristicilor materialelor pentru capace și bușoane:
Plastic
|
Material |
Caracteristici |
| Polietilenă de densitate mică (LDPE) | Flexibilă, economică, bună rezistență chimică |
| Polietilenă de densitate mare (HDPE) | Rezistență excelentă la majoritatea substanțelor chimice, dar o rezistență scăzută la ulei și grăsimi. |
Nailon |
Material rezistent, cu o bună rezistență termică și chimică |
| Etilen vinil acetat (EVA) | Bună rezistență chimică și la fisurare cauzată de stres; funcționează bine pentru aplicații electrice |
| Polipropilenă (PP) | Bună rezistență chimică și la căldură |
| Clorură de polivinil (PVC) | Flexibilă, rezistă la temperaturi ridicate |
| Co-poliester | Amestec de diferiți poliesteri; claritate și transparență ridicată, cu o rezistență chimică excelentă |
| Elastomer termoplastic (TPE) | Moale, rezistent la radiații UV. Unii producători clasifică TPE drept cauciuc |
Cauciuc
|
Material |
Caracteristici |
| Etilen-propilen-dien-monomer (EPDM) | Foarte flexibil; similar cu siliconul, dar are o rezistență la temperatură mai mică |
|
Silicon |
Rezistent la temperaturi ridicate și mici. |
Alte materiale
|
Material |
Caracteristici |
| Vinil | Rezistă la temperaturi ridicate. Durabil și rezistent la abraziune și umiditate |
| Cauciuc termoplastic (TPR) | Rezistenţă ridicată la substanţe chimice; combină proprietăţile cauciucului cu capacităţile de turnare ale termoplasticului |
| Bandă din hârtie (creponată) | Grad ridicat de flexibilitate |
|
PVC |
Un tip de vinil. Popular în industria construcțiilor pentru durabilitatea și costul său. |
Atunci când materialele sunt similare
Acest lucru face adesea dificilă alegerea unui material pentru capacele și bușoanele dvs. Iată care sunt diferențele dintre materiale, care multora le dau bătăi de cap.
LDPE vs. HDPE
Ambele sunt realizate din polietilenă (PE), una având o densitate mică, iar cealaltă, mare, de fapt, LDPE are o densitate între 0 910 și 0,925 gm/cm3. HDPE, în intervalul 0,941 — 0,965 gm/cm3.
În ceea ce privește caracteristicile, LPDE are un caracter ductil ridicat și o rezistență mediocră la întindere. HDPE are o rezistență ridicată la întindere. Atât LDPE, cât și HDPE sunt flexibile. LDPE se întinde și se aliniază mai bine la suprafețe decât HDPE, care este mai dur și mai rigid.
HDPE vs. polipropilenă
Polipropilena este un polimer termoplast. La fel ca HDPE, este robustă și poate rezista solvenților și acizilor chimici. Cu toate acestea, ele diferă în densitate, polipropilena fiind cuprinsă între 0,895 și 0,92 g/ cm̊, ceea ce o face mai flexibilă decât HDPE. O altă diferență este că polipropilena are o rezistență scăzută la radiații ultraviolete.
EPDM vs. SILICON
Ambele sunt cauciucuri. EPDM este popular în industria auto și a construcțiilor. Garniturile pentru uși și ferestre ale mașinii sunt, cel mai probabil, din EPDM, de exemplu. Siliconul are o durată de viață mai mare decât EPDM, dar principala diferență în aceste două materiale se reduce la capacitatea de a rezista la temperaturi extreme. Siliconul este câștigătorul cursei.
TPE vs TPR
Ambele materiale aparțin familiei de elastomeri termoplastici. TPR are calități care combină proprietățile cauciucului cu capacitățile de turnare ale termoplasticului. Cu toate acestea, aceste două materiale au caracteristici atât de asemănătoare. Ambele au o rezistență mare la uzură la flexiune, rezistență mare la impact – chiar și intervalele lor de temperatură sunt aceleași. Diferența se reduce la materialele de bază.
TPE este modificat din copolimer bloc stiren-etilen butilen stiren(SEBS) și are o densitate mai mică decât TPR. TPR este adesea obținut prin modificarea copolimerului bloc stiren-butadienă-stiren (SBS). Rezultatul este că TPE devine, în esență, o versiune mai moale a TPR.
Rolul capacelor și bușoanelor
Fie că vorbim de o conductă de combustibil, țevile, găurile din tablă, fitinguri pentru furtunuri hidraulice sau alte piese, capace și bușoane importante joacă un rol vital în protecție, de la capacul de capăt flexibil la bușoane din plastic pentru conducte. Adesea cele două cuvinte sunt utilizate interschimbabil. Cu toate acestea, capacele se montează prin împingere sau filet peste exteriorul unei piese, în timp ce bușoanele se montează prin împingere sau filetare în interiorul piesei.
Capacele și bușoanele împiedică pătrunderea murdăriei, prafului, umezelii, lichidelor și a oricăror alți contaminanți în timpul producției, mascării, depozitării și transportului. Unele pot fi utilizate de mai multe ori și multe sunt suficient de versatile pentru diferite etape ale proceselor. Vă recomandăm să încercați înainte de a cumpăra — cereți-ne mostre gratuite.
Trebuie să vă luaţi în considerare priorităţile înainte de a putea alege. Factorii la care ar trebui să vă gândiți:
- Mediul înconjurător - Aceasta include posibilitatea contaminării murdăriei, reziduurilor, umezelii și lichidelor. De asemenea, la ce temperatură vor fi expuse capacele și bușoanele dvs.? Și, în final, presiunea aerului sau lichidelor va fi implicată în aplicația dvs.?
- Aplicare - Căutați protecție generală sau utilizați capace și bușoane pentru mascare sau etanșare?
- Mateialil - Alegerea materialului potrivit este esențială. De exemplu, dacă utilizați un proces de mascare la temperaturi ridicate, veți avea nevoie de un material care să poată funcționa într-un mediu cu temperaturi ridicate.
- Producție Proces - Cum vor fi aplicate capacele și bușoanele, cu mâna sau cu unealta? Capacele cu fixare prin apăsare sau bușoanele cu flanșă pot fi aplicate rapid cu mâna. Pentru procesele pe bază de scule, se poate utiliza un bușon filetat cu cap în cruce.
- Îndepărtare - Capacul sau bușonul cu montare prin apăsare nu sunt cel mai ușor de îndepărtat. Dacă îndepărtarea rapidă este o prioritate, luați în considerare o soluție cu o clapetă de tragere sau o flanșă.
Exemple de aplicații în funcție de sectorul industrial
Desigur, nu toate materialele sunt utile pentru fiecare capac și bușon. Iată câteva exemple despre ce material funcționează cel mai bine în aplicații specifice.
- Producția de echipamente
- Mascare
- vehicule
- FURTUNURI ȘI COMPONENTE HIDRAULICE
- Protecție țevi
Producția de echipamente
Bușoanele obturatoare, de exemplu, sunt adesea utilizate pentru finisarea orificiilor panourilor de pe un echipament, oferindu-i un finisaj frumos și curat și oferind protecție împotriva marginilor ascuțite. Sunt disponibile în materiale diferite, dar pe care ar trebui să le alegeți și de ce?
NAILON, PVC SAU CO-POLIESTER?
Alegerea dvs. va depinde de echipamentul fabricat. Dacă aveți de-a face cu forme neregulate sau fire și cabluri care vor trebui accesate, doriți un material flexibil pentru bușonul dvs. de obturare, care poate fi ușor îndepărtat atunci când este necesar. Din acest motiv, industria auto utilizează buşoane obturatoare flexibile. Dacă este o sarcină simplă, iar găurile obturatoare sunt acolo doar pentru aspect, atunci nailonul vă va satisface nevoile. Este un material dur, de lungă durată. Dacă doriți un bușon transparent, alegeți co-poliesterul.
Alegeți nailon sau co-poliester pentru rigiditate și durabilitate
Aceste bușoane cu fixare prin apăsare pentru panouri sunt realizate din silicon sau TPR pentru flexibilitate, acoperind mai multe diametre
Mascare
Pentru ca mascarea să aibă succes, selecția materialului este esențială. Acesta trebuie să se comporte așa cum este necesar în timpul vopsirii umede, acoperirii cu pulberi, vopsirii prin electroforeză, anodizării, placării, sablării și uscării. Materialul dvs. trebuie să reziste la temperatura de funcționare de care are nevoie aplicația dvs. Înainte de a începe efectiv mascarea, solicitați mostre gratuite ale produsului de mascare pe care doriți să-l utilizați și să-l testați.
Banda de mascare vă poate oferi, de asemenea, o soluție foarte economică, ușor de utilizat. De exemplu, dacă mascați tablă, banda este ușor de aplicat și de îndepărtat.
Ce material să folosiți pentru aplicația dvs. de mascare?
soluții de mascare de luat în considerare, în funcție de procesul pe care îl utilizați:
| Proces | Caracteristică | Vopsire electrostatică | Vopsire electrolitică | Anodizare | Placare | VOPSIRE UMEDĂ | Sablare | Temp. max. |
| Silicon | Calitate premium; reutilizabilă |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+250°C +482°F |
| Bandă din poliamidă | Calitate premium; solvent excelent |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+260°C +500°F |
|
| Bandă cu silicon | Capacitate de auto-lipire - perfect pentru forme neregulate |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+204°C +399°F |
|
| Bandă din fibră de sticlă | Durabilă; pentru sablare sau acoperiri groase |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+180°C +356°F |
||
| EPDM | Costă cu aproximativ 30% mai puțin decât siliconul |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+150°C +302°F |
| Vinil rezistent la temperaturi înalte | Cost redus; nu este reutilizabilă |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+170°C +338°F |
|
| TPR / TPE | Greutate mică |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+95°C +203°F |
| Hârtie | Cost redus; reciclabilă |
✔ |
✔ |
+120°C +248°F |
||||
| Poliester | Fără contracție |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+150°C +302°F |
|
| Hârtie creponată rezistentă la temperaturi înalte | Formulă specială pentru temperaturi înalte |
✔ |
+204°C +399°F |
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru materialele, specificațiile sau informațiile furnizate. Pentru temperatura completă și alte proprietăți fizice ale materialului produselor noastre, vă rugăm să consultați fișa cu date tehnice a materialului produsului, disponibilă la cerere.
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu
Disponibile din silicon și TPR
Buşoane de mascare, fără flanșă
Disponibile din EPDM și TPR
Capace de mascare ușor detaşabile
Capac din cauciuc pentru temperaturi înalte din silicon & EPDM; de asemenea, PVC
Bandă colorată de mascare - discuri
Disponibile din poliamidă
Capace de mascare cu șaibă
Disponibile din silicon și EPDM
Vehicule
Preocuparea este, în acest caz, precizia. Piesele cheie ale vehiculelor, care trebuie protejate sunt:
- Pompe Diesel/benzină
- Motoare
- Accesorii vehicule utilitare
- Motopropulsoare
- Sisteme de frânare
Ce materiale vă vor ajuta să protejați conductele de combustibil cu integritate? Scopul ar trebui să fie prevenirea contaminării, protejând în același timp filetele împotriva deteriorării în timpul transportului și al mascării.
LDPE este de obicei utilizat pentru a proteja produsele în timpul transportului și depozitării. Este relativ rigid și oferă o fixare sigură pentru protecție maximă, cu o bună rezistență la impact. Piesele sale de protecție sunt uneori filetate, astfel încât să poată fi înșurubate pe prizoanele filetate și îndepărtate fără prea multă bătaie de cap. Un exemplu de soluție nefiletată din LDPE este un capac pentru nipluri de ungere, care protejează niplurile de ungere împotriva pătrunderii murdăriei atunci când nu sunt cuplate cu piesa de îmbinare.
Vinilul oferă o fixare fermă, chiar și pentru dimensiuni mici sau forme neregulate. În ciuda caracterului său moale, vinilul rezistă la rupere, crăpare, despicare și sfâșiere și este ușor de îndepărtat. Capacele din vinil asigură etanșarea și izolarea și amortizarea. Dacă prioritatea dvs. este rezistența la șocuri, vinilul oferă o protecție excelentă în timpul transportului și manipulării.
Capac banjo
Capace pentru șuruburi realizate din LDPE pentru asamblare, depozitare și transport
Bușon cu ureche de tragere laterală
Caracteristică cu Clapetă de tragere proiectată pentru îndepărtare rapidă și ușoară; disponibilă din LPDE și TPR
Bușon conector cu instalare rapidă
Protejează sistemele de combustibil; clapeta inelară permite îndepărtarea ușoară; disponibilă din LDPE
Capace de protecție filetate — Filet BSP/ Gas
Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării; LPDE
FURTUNURI ȘI COMPONENTE HIDRAULICE
Veți avea nevoie de protecție specializată pentru a asigura operarea în siguranță a oricărei componente hidraulice fluide. Un capac sau un bușon va proteja conectorul, reducând în același timp la minim impactul scurgerilor de lichide și menținând integritatea furtunului. Materialele obișnuite pentru capace și bușoane pentru această aplicație includ:
- LDPE
- HDPE
- TPE
- PVC
Materialul din LDPE este atât rentabil, cât și eficient. Pentru aceste aplicații, capacele sunt flexibile și ușor de montat și asigură o excelentă etanșare a aplicațiilor hidraulice împotriva deteriorării în timpul transportului, al căldurii, al murdăriei, al umezelii și al coroziunii. HDPE este mai rigid și rezistă solvenților, ceea ce poate fi un factor important în sistemele hidraulice. Gama largă de temperaturi a TPE înseamnă că poate rezista bine la exterior. Capacitatea sa de a fi moale îi permite să se fixeze și să-și păstreze poziția.
Buşoane cu deschidere rapidă
Realizate din TPE pentru o rezistență excelentă la oboseală flexibilă
Buşoane de protecţie filetate
LDPE protejează împotriva contaminării, iar PP oferă o bună rezistență chimică
Capace de etanşare cu garnitură inelară
LDPE protejează conectorii de etanșare cu garnitură inelară
Capace filetate de etanşare
Aceste capace din HDPE rezistă la acțiunea solvenților și reduc pericolul de forfecare
Capace de protecție pentru arbore motor
Disponibile din PVC și LDPE flexibile, pentru a proteja arborii și lagărele acestora
Protecție țevi
Materialele nu sunt la fel de variate în ceea ce privește protecția țevilor industriale, dar tot aveți câteva opțiuni: LPDE, PE și vinil.
Trebuie să verificați aceste materiale în funcție de cele trei domenii care contează cel mai mult pentru conductele dvs. și să le prioritizați în ordinea importanței pentru dvs.:
- Durabilitate împotriva impactului
- Ușurința în utilizare
- Calitatea materialelor dvs.
LDPE este un material cu costuri reduse, rezistent la intemperii și rezistă la acțiunea substanțelor chimice. Durabile, dar ușoare, aceste capace sunt ușor de îndepărtat și 100% reciclabile. Vinilul este atractiv ca protecție a conductelor datorită flexibilității sale. Se întinde pe filete pentru a oferi o etanșare strânsă, care împiedică pătrunderea contaminanților. PE este, de asemenea, o alegere bună. Este un material eficient din punct de vedere al costurilor, protejând în același timp împotriva deteriorării în timpul depozitării și transportului.
Capace flexibile de conducte
Pe flexibil permite montarea mai ușoară
Bușoane cu striații pentru capete de conducte
Nervurile flexibile din LDPE cu diferite diametre asigură o fixare prin frecare
Protecții flanșe - cu corp adâncit
PE durabil protejează fețele flanșei împotriva murdăriei, umezelii, vopselei, nisipului și sablării scurte; secțiunea conică creează o aderență puternică la gulerul conductei; elementele de fixare nu sunt necesare
Material și proprietăți
Mai jos este o listă de materiale și proprietățile acestora, asociate de obicei cu capacele și bușoanele. Rețineți: acestea nu sunt proprietățile capacelor și bușoanelor în sine, ci ale materialului. Materialele pot fi formulate pentru a îmbunătăți sau a prelua calități specifice. Cu toate acestea, este un bun punct de plecare pentru înțelegerea anumitor materiale.
Plastics
Polietilenă de densitate mică (LDPE)
Cea mai populară alegere pentru capace și bușoane pentru utilizarea ca protecție în timpul transportului, și nu doar, datorită costurilor reduse, în raport cu alte materiale. LDPE este rigid, dar în comparație cu nailonul sau HDPE, este moale. De asemenea, are o rezistență mare la impact și este cunoscută ca o combinație între elastomeri și termoplastice. LDPE poate rezista la frig, în special la temperaturi de până la 0ËšC înainte de a deveni fragilă. Când este plasată la temperaturi ridicate, devine rapid moale.
În general, LDPE oferă:
| Rezistență la întindere |
0.20 - 0.40 N/mm² |
| Rezistență la impact | fără pauză Kj/m ² |
| Coeficient termic de expansiune |
100- 220 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 65ËšC/ 149ËšF |
| Densitate | 0,917 — 0 930 g/ cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Excelentă |
| Alcali diluați | Excelentă |
| Uleiuri și lubrifianți | Moderată (variabilă) |
| Hidrocarburi alifatice | Slabe |
| Hidrocarburi aromatice | Slabe |
| Hidrocarburi halogenate | Slabe |
| Alcooli | Excelentă |
Capac hexagonal
Capacele LDPE protejează și componentele rotunde ale aplicațiilor hidraulice
Buşon filetat NPT
Concepute pentru utilizarea cu fitinguri filetate conice BSP/ NPT
Bușon cu fixare cu siguranță
Clapeta centrală permite prinderea strânsă pentru montare și demontare ușoară
Polietilenă de densitate mare (HDPE)
HDPE este un material rigid, puternic, de înaltă densitate și similar cu LDPE în opacitate și rezistență la impact. Cu o bună rezistență chimică și permeabilitate redusă la gaze și umezeală, este o alegere bună – deși nu cea mai comună – pentru protejarea porturilor de filet NPT împotriva murdăriei și a altor contaminanți.
În general, materialul din HDPE oferă:
| Rezistență la întindere |
0.20 - 0.40 N/mm² |
| Rezistență la impact | fără pauză Kj/m ² |
| Coeficient termic de expansiune |
100- 220 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 65ËšC/ 149ËšF |
| Densitate |
0.944 - 0.965 g/cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Excelentă |
| Alcali diluați | Excelentă |
| Uleiuri și lubrifianți | Moderată (variabilă) |
| Hidrocarburi alifatice | Slabe |
| Hidrocarburi aromatice | Slabe |
| Hidrocarburi halogenate | Slabe |
| Alcooli |
Excellent |
Bușoane de protecție filetate — Filet NPT
Design cu cap ușor de acționat; disponibil și din nailon
Capace filetate de etanșare — Filet UNF
Protecție, limitând în același timp scurgerile de lichide
Bușon filetat cu garnitură inelară — Filet Metric
Garnitură etanșă la apă pentru a proteja împotriva scurgerilor; disponibilă și din nailon
Nailon
Nailonul este un material dur, cu o bună rezistență termică și chimică. Este incredibil de puternic și poate fi utilizat în locul metalelor cu rezistență redusă. Este un material popular, folosit pentru a face totul, de la elemente de fixare la brățări de cablu. Nailonul 6,6, o variantă, este mai puternic și absoarbe mai puțină umiditate decât nailonul. Atunci când este necesar un nivel ridicat de cuplu, acesta este materialul ideal.
În general, materialul din nailon oferă:
| Rezistență la întindere |
90 - 185 N/mm² |
| Rezistență la impact |
5.0 - 13 Kj/m² |
| Coeficient termic de expansiune |
90 - 20/70 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 130ËšC/ 266ËšF |
| Densitate |
1.13 - 1.35/1.41 g/cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Slabe |
| Alcali diluați | Moderată |
| Uleiuri și lubrifianți | Excelentă |
| Hidrocarburi alifatice | Excelentă |
| Hidrocarburi aromatice | Excelentă |
| Hidrocarburi halogenate | Bună (variabilă) |
Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă
Absoarbe vopseaua și menține exfolierea la minimum evitând contaminarea la îndepărtare
Dopuri din tablă
Concepute pentru acoperirea orificiilor din foile de tablă — ușor de montat și demontat
Bușoane Slottex
Bușoane de protecție montate prin înșurubare, aplicate sau demontate cu șurubelniță, cheie sau cheie tubulară; strânse manual cu sau fără unealtă electrică; disponibile și din HDPE
Etilen vinil acetat (EVA)
Flexibilă chiar și la temperaturi scăzute, EVA are o bună rezistență chimică și la stres, iar proprietățile sale merg bine în cazul aplicațiilor electrice. Performanța bună de amortizare adaugă un nivel suplimentar de protecție, motiv pentru care este adesea utilizat pentru mânere. Este în special un material ideal pentru astuparea furtunurilor hidraulice. Căutați-le pe cele cu nervuri - aceste bușoane asigură o fixare confortabilă și fermă, fără a întinde furtunul.
EVA este, de asemenea, excelentă la protejarea aplicațiilor împotriva pătrunderii prafului și deteriorării.
In general, materialul EVA oferă:
| Rezistență la întindere |
0.05 - 0.2 N/mm² |
| Rezistență la impact | Fără pauză Kj/m ² |
| Coeficient termic de expansiune |
160 - 200 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 55ËšC — 65 ËšC/ 131šF — 149 ËšF |
| Densitate |
0.926 - 0.950 g/cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Excelentă |
| Alcali diluați | Excelentă |
| Uleiuri și lubrifianți | Bună |
| Hidrocarburi alifatice | Excelentă |
| Hidrocarburi aromatice | Slabe |
| Hidrocarburi halogenate | Slabe |
| Alcooli | Excelentă |
Capace cu clapetă de tragere
Rezistenţă bună la întindere, durabilitate şi flexibilitate sporită
Polipropilenă (PP)
Capacele din polipropilenă sunt cunoscute pentru rezistența bună la impact, preț convenabil și pliabilitate. Materialul este considerat dur, deși poate acționa cu elasticitate. Nu suferă probleme de crăpare a stresului. Are o rezistență excelentă la oboseală, păstrându-și forma după multă torsiune (motiv pentru care este un material excelent pentru balamale). Polipropilena oferă, de asemenea, o rezistență electrică excelentă, deci este adesea utilizată în electronică. Nu este potrivită pentru temperaturi de îngheț, deoarece poate deveni fragilă.
În general, materialul din polipropilenă oferă:
| Rezistență la întindere |
0.95 - 1.30 N/mm² |
| Rezistență la impact |
3.0 – 30.0 Kj/m² |
| Coeficient termic de expansiune |
100 - 150 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 65ËšC/ 149ËšF |
| Densitate |
0.905g/cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Foarte bună |
| Alcali diluați | Foarte bună |
| Uleiuri și lubrifianți | Moderată (variabilă) |
| Uleiuri și lubrifianți | Slabe |
| Hidrocarburi aromatice | Slabe |
| Hidrocarburi halogenate | Slabe |
| Alcooli | Foarte bună |
Bușoane filetate cu garnitură inelară — Filet UNF
Comprimarea marginii flanșei și garniturii inelare pentru o etanșare impermeabilă
Clorură de polivinil (PVC)
PVC-ul este un material foarte durabil și de lungă durată. De asemenea, este flexibil și, folosit drept capac sau bușon, înseamnă că este ușor de montat și asigură o etanșare excelentă. PVC-ul nu se va sparge sau sfâșia, așa cum se poate face plasticul dur, lăsând reziduuri pe zona pe care este menită să o protejeze împotriva contaminării.
PVC-ul poate rezista la temperaturi ridicate, ceea ce face ca aceste capace și bușoane să fie potrivite pentru toate aplicațiile de mascare, cu excepția sablării. Rezistența sa chimică îl face deosebit de potrivit pentru placare. Este, de asemenea, un material izolator, ceea ce îl face o alegere bună pentru incinte cu aplicații electrice.
În general, materialul din PVC oferă:
| Rezistență la întindere |
2.60 N/mm² |
| Rezistență la impact |
2.0 – 45.0 Kj/m² |
| Coeficient termic de expansiune |
80 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 65ËšC/ 149ËšF |
| Densitate |
1.38g/cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Foarte bună |
| Alcali diluați | Foarte bună |
| Uleiuri și lubrifianți | Bună (variabilă) |
| Hidrocarburi alifatice | Foarte bună |
| Hidrocarburi aromatice | Slabe |
| Hidrocarburi halogenate | Moderată (variabilă) |
| Alcooli | Bună (variabilă) |
Capace flexibile
Oferă o fixare strânsă pentru filete metrice, BSP și UNF
Capac cu clapetă de tragere
Rezistență bună la întindere, durabilitate și flexibilitate sporită; disponibile și din EVA
Poliolefină
HDPE, LDPE și PP sunt poliolefine. Consultați aceste materiale pentru îndrumări.
Elastomeri termoplastic (TPE)
Un elastomer termoplastic, TPE este considerat mai mult cauciuc de către unii producători, datorită caracteristicilor sale. Dens, flexibil și moale, TPE oferă o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a ozonului. Cu o bună rezistență la rupere și abraziune, TPE are, de asemenea, o rezistență excelentă la uzură flexurală și rezistență ridicată la impact.
În general, materialul TPE oferă:
| Rezistență la întindere |
0.5 - 2.4 N/mm² |
| Rezistență la impact | Fără pauză Kj/m ² |
| Coeficient termic de expansiune |
130 x 10-6 |
| Temp. maximă utilizare continuă | 95ËšC/ 203ËšF |
| Densitate |
0.91 - 1.3 g/cm3 |
Rezistență la substanțe chimice
| Acid diluat | Excelentă |
| Alcali diluați | Excelentă |
| Uleiuri și lubrifianți | Excelentă |
| Hidrocarburi alifatice | Excelentă |
| Hidrocarburi aromatice | Slabe |
| Hidrocarburi halogenate | Slabe |
| Alcooli | Excelentă |
Capace furtun cu șaibă
Împiedică alunecarea capetelor de furtun sau de țeavă peste fitinguri; disponibile și din LDPE
Cauciuc
Etilen-propilen-dien-monomer (EPDM)
Utilizat în principal ca produs de mascare, EPDM este suficient de versatil pentru a acționa ca o soluție de protecție. Este, în general, o alternativă mai puțin costisitoare la silicon. Are o rezistență excelentă la intemperii, motiv pentru care este popular ca material pentru acoperișuri în construcții. Industriile auto, a petrolului și gazelor folosesc capacele și bușoanele din EPDM, pentru rezistența la acizi și substanțe alcaline. Flexibilitatea EPDM îl face o soluție de mascare ideală pentru etanșarea formelor rotunde și neregulate.
În general, materialul EPDM oferă:
| Rezistență la intemperii și raze UV | Excelentă |
| Rezistență la apă | Excelentă |
| Rezistență chimică | Excelentă |
| Rezistență la rupere | Moderată |
| Rezistență la permeabilitate la gaz | Excelentă |
| Rezistență la îmbătrânire datorită aburului | Excelentă |
| Compatibilitate cu cetone | Excelentă |
| Compatibilitatea cu alcoolii* | Excelentă |
*EPDM are o compatibilitate slabă cu alcoolul hexilic
Rezistență la substanțe chimice
| Interval de temperatură |
Între -40 °C şi 150 °C/ -40 °F şi 302 °F |
| Rezistență la întindere prin alungire | Maxim 500-2500 P.S.I 600% |
| Rezistență / recul durometru | Rezistență bună 30-90 Shore |
Capac drept de mascare
Maschează componentele filetate sau nefiletate în timpul proceselor de finisare; disponibile și din silicon
Capac și bușon conic de mascare
Pot fi utilizate ca capac sau bușon în procesele de mascare
Silicon
Siliconul este excelent pentru a rezista la temperaturi ridicate, ceea ce îl face materialul ideal pentru mascare. Un exemplu excelent: buşoane conice din silicon. Cu toate acestea, rezistența siliconului la abraziune este slabă, deși poate rezista la procese de producție și condiții repetate, fără a se uza, rupe sau degrada. Și, deși este nepotrivit ca izolator antivibrații, este o alegere excelentă ca izolator electric. Flexibilitatea siliconului permite instalarea ușoară în procesul de mascare, asigurând în același timp o etanșare bună.
În general, materialul siliconic oferă:
| Rezistență la intemperii și raze UV | Slabe |
| Rezistență la apă | Excelentă |
| Rezistență chimică | Foarte bună (variabilă) |
| Rezistență la rupere | Slabe |
| Rezistență la permeabilitate la gaz | Slabe |
| Rezistență la îmbătrânire datorită aburulu | Scăzută la temperaturi de peste 150 °C / 302 °F |
| Compatibilitate cu cetone | Redusă spre acceptabilă |
| Compatibilitatea cu alcoolii* | Slabe |
Când nu utilizaţi silicon
În scopuri de protecție. A se utiliza numai pentru mascare
Rezistență la substanțe chimice
| Interval de temperatură | Între -55 °C şi 250 °C/ -67F ° la 482 °F |
| Rezistență la întindere prin alungire | Maxim 11 N/mm ² 100%–Maxim 1100% |
| Rezistență / recul durometru | Duritate bună 10-90 Shore |
Bușon USB & RJ — Tip conector USB-B
Protejează conectoarele neutilizate ale componentelor electrice.
Tuburi de mascare cu secțiune stea
Maschează bolțurile lungi și știfturile acolo unde capacele sunt prea scurte
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu
Maschează orificiile simple și filetate; flexibile pentru a permite o ușoară variație în diferite dimensiuni
Cauciuc termoplastic (TPR)
Ușor, cu o rezistență bună la rupere, TPR are calități care combină proprietățile cauciucului cu capacitățile de turnare ale termoplasticului. Își menține forma și are diferite niveluri de flexibilitate și are proprietăți electrice excelente. Cu o bună rezistență la rupere, reutilizabil și reciclabil, TPR este o soluție ideală pentru protecția la mascare.
În general, materialul din TPR oferă:
| Rezistență la intemperii și raze UV | Excelentă |
| Rezistență la apă | Excelentă |
| Rezistență chimică | Excelentă |
| Rezistență la rupere | Bună |
| Rezistență la permeabilitate la gaz | Excelentă |
Rezistență la substanțe chimice
| Interval de temperatură | Între -40 °C şi 95 °C/ -40°F şi 203 °F |
| Rezistență la întindere prin alungire | 500% - 620% |
| Rezistență / recul durometru | 20 Shore OO la 85 Shore D |
Bușoane de protecție paralele
Protejează conectorii oferind în același timp un finisaj curat; disponibile și din LPDE, vinil și PVC
Buşoane cu ureche de tragere laterală
Îndepărtare ușoară, chiar și în poziții dificile; disponibile și din LDPE
Capac de capăt flexibil — rezistent la Acid
Clapetă cu inel folosită în combinație cu cârlige rotunde de susținere și alte suporturi de susținere cabluri
Hârtie
Capacele și bușoanele realizate din hârtie creponată sunt o alternativă ieftină la silicon. Utilizate pentru mascarea în aplicații de vopsire și vopsire electrostatică, pot rezista la temperaturi ridicate. Fabricate dintr-un amestec de celuloză virgină și hârtie reciclată post-consum, este o opțiune bună atunci când aveți nevoie de soluții ecologice.
În general, hârtia creponată are:
| Interval de temperatură | 204 °C / / 39 9°F |
Capace conicizate din hârtie
Flexibilitate bună, întindere ușoară pentru a acoperi o suprafață pentru mascare
Nu promovează condensul; 100% reciclabil
Material vs. substanțe chimice
Este esențial să alegeți un material de protecție generală capabil să reziste la substanțe chimice. Substanțele chimice pot include orice, de la apă la acid, deci, indiferent de mediul aplicației dvs., trebuie să luați în considerare cu atenție materialul pe care îl utilizați.
Materiale vs. vibrații de șoc
În timpul transportului, capacele și bușoanele sunt vulnerabile la deteriorări cauzate de lovituri și căderi. Din acest motiv, alegerea unui material cu absorbție a șocurilor este esențială.
Duritatea la țărm a materialelor este importantă pentru aplicația dvs. Înțelegeți greșit, iar aplicația dvs. ar putea eșua.
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.