Ghid privind rezistența la întindere a brățărilor autoblocante
Rezistența și fiabilitatea brățărilor autoblocante se reflectă în rezistența la întindere și rezistența brățărilor autoblocante. Rezistența la întindere a brățării autoblocante se bazează în principal pe o combinație de factori, cum ar fi compoziția materialului și dimensiunile brățării pentru cabluri. Am scris acest ghid pentru a vă ajuta să înțelegeți rezistența la întindere a brățărilor autoblocante, astfel încât să puteți face alegerea corectă pentru aplicația dvs. Vom acoperi:
- Ce este rezistența la întindere a brățării autoblocante?
- Cum se măsoară brăţările autoblocante
- Brățări autoblocante: dimensiuni
Vizualizați gama noastră de brățări autoblocante pentru cabluri
Ce este rezistența la întindere a brățării autoblocante?
Rezistența la întindere a brățării autoblocante se referă la forța maximă sau sarcina pe care o brățară de cablu o poate suporta înainte de rupere sau defectare. Gândiți-vă la aceasta ca la o măsură a rezistenței și durabilității brățării autoblocante atunci când este supusă unor forțe de tracțiune sau tragere.
Rezistența la întindere a brățării autoblocante este de obicei specificată în kilograme (lbs) sau kilograme (kg). Valoarea indică sarcina maximă pe care brățările autoblocante le pot suporta fără a se rupe sau deforma semnificativ. Valorile mai ridicate ale rezistenţei la întindere indică brăţări autoblocante mai puternice şi mai robuste capabile să suporte sarcini mai mari. Dacă aveți nevoie de cele mai puternice brățări de cablu, luați în considerare cele realizate din materiale de înaltă calitate, cum ar fi oțelul inoxidabil.
La selectarea brăţărilor autoblocante pentru o anumită aplicaţie, luaţi în considerare tensionarea anticipată sau forţa de tragere pe care brăţările autoblocante le-ar putea experimenta. Rezistența adecvată la întindere a brățării autoblocante asigură fixarea și susținerea sigură a cablurilor sau componentelor fără defecțiuni.
Materialele diferite care produc brăţări autoblocante sau brăţări autoblocante din oţel inoxidabil, cum ar fi brăţările autoblocante din nailon sau brăţările autoblocante din oţel inoxidabil, pot avea valori diferite de rezistenţă la întindere, în funcţie de tipul de nailon sau de clasa de oţel inoxidabil. Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi rezistenţa la întindere a brăţării autoblocante pentru o fixare sigură şi sigură.
Factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și expunerea la substanțe chimice, pot afecta, de asemenea, rezistența la întindere a brățărilor autoblocante. Alegerea variantelor rezistente la radiații ultraviolete sau rezistente la intemperii asigură durabilitatea în condiții dure, prevenind defectarea prematură din cauza degradării materialelor.
Care este rezistența minimă la întindere a buclei?
Aceasta se referă la capacitatea portantă minimă la care porțiunea buclată de brățări de cablu ar trebui să poată rezista fără a se rupe sau deforma semnificativ.
La utilizarea unei brățări de cablu, capătul cu buclă se introduce prin cap sau mecanism de blocare și se strânge strâns pentru a fixa cablurile împreună. Rezistența minimă la întindere a buclei vă oferă rezistența necesară porțiunii cu buclă pentru a menține integritatea și a menține în siguranță cablurile sau obiectele pe poziție. Când vorbim despre rezistența la întindere a brățării autoblocante, aceasta este semnificația.
Essentra Components oferă valoarea minimă a rezistenței la tracțiune pentru cabluri, ceea ce vă ajută să selectați rezistența corectă la tracțiune a colierelor pentru o fixare fiabilă și sigură.
Cum se măsoară brăţările autoblocante
Pe lângă rezistența minimă la întindere, măsurătorile precise vă vor ajuta să vă asigurați că brățările autoblocante sunt potrivite pentru aplicația dvs. și că pot rezista eficient la sarcinile necesare.
În primul rând, vă ajută să măsurați diametrul mănunchiului de brățări de cablu, care este diametrul mănunchiului de cabluri pe care intenționați să-l fixați. Acest lucru determină dimensiunile brățărilor autoblocante de care veți avea nevoie. Grupați cablurile sau obiectele pe care intenționați să le fixați cu brățări de cablu într-un mănunchi de cabluri. Utilizați o bandă flexibilă de măsurare sau un etrier pentru a măsura diametrul exterior maxim al cablurilor grupate. Asigurați-vă că măsurați în cel mai lat punct al mănunchiului de cabluri.
Pentru a măsura brățările autoblocante:
- Măsurarea lungimii: Utilizați o bandă de măsurare sau o riglă pentru a măsura distanța de la capul de blocare la vârful brățării autoblocante. Această măsurare determină lungimea utilă a brățării autoblocante.
- Măsurarea lățimii: Măsurați lățimea brățării autoblocante de-a lungul părții curelei.
Clemele pentru cabluri, cunoscute și sub denumirea de Cleme pentru cabluri, vă pot servi scopului mai bine decât brățările pentru cabluri, în funcție de aplicația dvs.
Brățări autoblocante: dimensiuni
Acordați atenție deosebită coloanei din mijloc din fiecare tabel cu dimensiunile brățărilor autoblocante de mai jos. Cablurile sau componentele pe care le grupați nu trebuie să depășească greutatea respectivă.
Notă: Sunt disponibile mai multe dimensiuni, pe care le puteți verifica accesând linkurile. Exemplele din fiecare tabel cu dimensiuni ale colierelor de cablu au rolul de a ilustra la ce ar trebui să acordați atenție atunci când stabiliți rezistența la tracțiune necesară pentru aplicația dumneavoastră.
Brățări autoblocante Standard— nailon 6/ 6
Brățările autoblocante robuste, de înaltă calitate, sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații electrice. Aceste brățări standard pentru cabluri sunt prevăzute cu un mecanism de blocare încorporat pentru a preveni îndepărtarea accidentală. Sunt disponibile și brățări autoblocante stabilizate termic. Dacă aplicația dvs. este în aer liber, luați în considerare utilizarea brățărilor standard rezistente la intemperii, rezistente la radiații UV.
| Dimensiune: Lungime x Lățime | Rezistență la întindere minimă buclă | Diametru maxim mănunchi de brățări autoblocante |
|---|---|---|
| 96 mm x 2.5 mm | 8.2 kg | 23.1 mm |
| 150.1 mm x 3.6 mm | 18.1 kg | 37.6 mm |
| 160 mm x 4.6 mm | 22.7 kg | 38.6 mm |
| 380 mm x 6.4 mm | 45.4 kg | 110 mm |
| 217.9 mm x 7.6 mm | 54.4 kg | 55.1 mm |
| 380 mm x 7.6 mm | 54.4 kg | 110 mm |
| 610.1 mm x 8.9 mm | 79.4 kg | 178.1 mm |
| 230.1 mm x 12.7 mm | 113.4 kg | 63 mm |
Brățări autoblocante Standard deblocabile, montare prin apăsare
Fabricate și din nailon 6/ 6, aceste brățări standard rămân blocate până când se deblochează intenționat apăsând degetul mare pe clapetă. Acestea sunt excelente în scopul grupării temporare sau în cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere sau modificări frecvente.
Sunt disponibile și brățări autoblocante standard cu clapetă detașabilă.
| Dimensiune: Lungime x Lățime | Rezistență la întindere minimă buclă | Diametru maxim mănunchi de brățări autoblocante |
|---|---|---|
| 205.6 mm x 7.6 mm | 13.6 kg | 47.8 mm |
| 139.7 mm x 5.3 mm | 18.1 kg | 31.8 mm |
| 1.52 mm x 4.88 mm | 22.7 kg | 38.1 mm |
| 370.1 mm x 7.6 mm | 22.7 kg | 102.1 mm |
Brăţări autoblocante din oţel inoxidabil
Autoblocante și realizate din oțel inoxidabil 304 și 316. Se instalează ușor cu mâna și sunt ideale pentru ansambluri în diverse condiții de mediu. Brățările autoblocante din oțel inoxidabil oferă rezistență și durabilitate, rezistând în același timp la temperaturi extreme. Utilizați clasa 304 pentru aplicații de interior sau exterior și clasa 316 dacă mediul este coroziv. Interval de temperatură de funcționare: de la -200°C la 538 °C (de la -328°F la 1 000 °F).
| Dimensiune: Lungime x Lățime | Rezistență la întindere minimă buclă | Diametru maxim mănunchi de brățări autoblocante |
|---|---|---|
| 201.0 mm x 4.6 mm | 45.4 kg | 51.0 mm |
| 998.0 mm x 4.6 mm | 45.4 kg | 304.0 mm |
| 521.0 mm x 7.9 mm | 113.4 kg | 152.0 mm |
| 838.0 mm x 7.9 mm | 113.4 kg | 254 mm |
| 998.0 mm x 7.9 mm | 113.4 kg | 304.0 mm |
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.