Ghid pentru brăţările autoblocante

fire și cabluri grupate în dulapuri pentru servere

Brățările autoblocante sunt o parte de neînlocuit a procesului de gestionare a cablurilor. În acest articol, vom analiza mai îndeaproape brățările autoblocante cu:

 

Ce sunt brăţările autoblocante?

Brățările autoblocante, cunoscute și sub denumirea de brățări autoblocante, sunt instrumente versatile, utilizate pentru gruparea și fixarea împreună a articolelor.

Producem o gamă de brăţări autoblocante fabricate din materiale plastice, precum şi brăţări reutilizabile pentru cabluri şi brăţări metalice pentru cabluri disponibile în diverse dimensiuni. Sunt echipate cu un design simplu, cu o curea flexibilă și un mecanism de blocare care asigură fixarea fermă. Ideale pentru organizarea cablurilor, fixarea obiectelor sau fixarea rapidă, brățările autoblocante sunt utile pentru o varietate de aplicații.

Vizualizați gama noastră de brățări autoblocante pentru cabluri

Când au fost inventate brățările autoblocante?

Au fost în jur de 1958. Cine a inventat brățările autoblocante? Maurus C. Logan, născut în Scoţia, care a lucrat la Thomas&Betts. El a primit ideea în timpul turului unei unități de aeronave, observând cât de dificilă și complexă era sarcina cablurilor. Aceasta implica mii de picioare de cablu fixate manual cu un cablu de nailon înnodat, acoperit cu ceară, împletite, lăsând mâinile lucrătorilor cu tăieturi și cleme profunde. Acesta este un exemplu de invenție simplă care are un efect profund asupra vieților.

Care sunt tipurile de brăţări autoblocante?

În primul rând, haideți să facem o imagine a tipului de brățări autoblocante disponibile. Tabelul de mai jos nu este în niciun caz exhaustiv, deoarece în acest tabel există subseturi de brăţări autoblocante pentru cabluri. De exemplu, brățările standard pentru cabluri pot fi rezistente la intemperii, ceea ce le oferă diferite aplicații decât verișoarele lor”. Brățările autoblocante Standard sunt o soluție completă, dar atunci când aveți nevoie de ceva mai specializat, cum ar fi brățări autoblocante rezistente la căldură, brățări autoblocante industriale sau soluții cu rezistență excelentă la radiații UV, le puteți obține și pe acestea.

Brățări de cablu din nailon utilizate pentru fixarea firelor într-o aplicație mecanică

Materiale

Materialele joacă un rol important în determinarea soluţiei potrivite pentru aplicaţia dvs. Veți găsi brățări autoblocante durabile în următoarele materiale:

Materials play a large role in determining which solution is right for your application. You’ll find durable cable ties in these materials:

Nailon

Cel mai frecvent material pentru brățările autoblocante, nailonul este un material dur, cu o bună rezistență termică și la abraziune. De asemenea, rezistă la combustibili și la majoritatea substanțelor chimice. Nailonul 6/ 6, clasa cea mai des utilizată pentru brățările de cablu, îndeplinește clasificările de inflamabilitate UL 94 V-2 și poate funcționa la temperaturi de până la -40 °C. De obicei, un punct de topire a brățării de cablu din nailon este de 85 °C.

Brățările din Nailon pot fi stabilizate termic pentru o expunere continuă sau extinsă la temperaturi ridicate de până la 121 °C. Procesul de fabricare a brăţărilor autoblocante poate produce şi brăţări stabilizate UV pentru utilizare în aer liber. De exemplu, puteți avea aceeași brățară de cablu, dar fabricată pentru aplicații diferite.

Exemplu:
 

Brățări autoblocante standard din Nailon, detașabile

Utilizare în aer liber

Utilizare în interior

Natural  

Negru stabilizat UV

 

Printre exemple se numără:

Polipropilenă

Dacă doriți brățări autoblocante rezistente la substanțe chimice, luați în considerare polipropilena (PE). Rezistă la acizi, alcooli polihidrici, săruri neutre și săruri de bază, ceea ce îl face o alegere mai bună în acest caz decât nailonul. Are o rezistență la întindere mai mică decât nailonul 6/ 6, dar este și mai flexibilă. Polipropilena poate rezista și la expunerea la radiații ultraviolete

La fel cum puteți obține aceeași brățară pentru cabluri formulată diferit, puteți obține aceeași brățară pentru cabluri din diferite materiale. De exemplu, brățările cu bile pentru cabluri sunt disponibile din nailon sau polipropilenă.

Polietilenă de densitate mică

Polietilena de densitate mică (LDPE) are un caracter ductil ridicat și o rezistență la întindere mai mică decât medie. Ca material pentru brățările autoblocante, nu este utilizat în mod obișnuit. Cu toate acestea, se întinde și se conformează bine suprafețelor și are o rezistență chimică excelentă la acizi diluați și concentrați, alcooli, baze și esteri, deci are utilizările sale. Din aceste motive, este adesea utilizat pentru brățările destinate grupării temporare a cablurilor.

Printre exemple se numără:

Oțel inoxidabil

Brățările autoblocante din oțel inoxidabil oferă o rezistență ridicată la întindere. De asemenea, pot rezista la temperaturi extrem de ridicate, de la -200°C la 538 °C. Există două tipuri de oțel inoxidabil utilizate la brățările autoblocante: 304 și 316. Tipul 304 este utilizat în scopuri generale, atât pentru aplicații de interior, cât și pentru exterior. Când coroziunea este o amenințare, este tipul 316 de care aveți nevoie.

Printre exemple se numără:

Tehnician electrician examinează o cutie de joncțiune pentru cabluri folosind o clemă de gestionare a cablurilor

Care sunt aplicațiile pentru brățările autoblocante?

Acum că înțelegeți diferența de materiale, haideți să analizăm aplicațiile. 

Aerospațială

Avionul mediu de pasageri suportă cabluri de 124 km, astfel încât gestionarea excelentă a cablurilor este absolut esențială. Tipurile de brăţări autoblocante necesare variază. Pentru spațiile mici și înguste, brățările miniaturale stabilizate termic sunt obligatorii. Pentru furtunuri și cabluri mai mari, sunt necesare brățări stabilizate termic pentru solicitări intense. Brățările autoblocante montate prin apăsare funcționează bine și pentru industria aerospațială și este mai bine să alegeți o opțiune stabilizată termic pentru rezistență termică.

Industria aerospațială: Rezumat

Mini-brăţări autoblocante stabilizate termic
Brățări autoblocante cu montare prin apăsare, stabilizate termic
Brăţări autoblocante stabilizate termic pentru condiţii dificile

Industria auto

Dacă brățările autoblocante se află sub hotă, rezistența chimică și la căldură ar trebui să fie prioritatea dvs. Pe lângă rezistenţa la ulei, unsori şi benzină, brăţările autoblocante trebuie să reziste şi la medii dure.

Luați în considerare brățările autoblocante cu montare prin apăsare, realizate din nailon 6/ 6 stabilizat termic, conform UV94 V-2 și pot fi utilizate la temperaturi de 115 °C. Brățările autoblocante din oțel inoxidabil oferă, de asemenea, o rezistență excelentă la temperaturi ridicate și intemperii..

Alte brățări autoblocante pentru aplicații auto includ brățări standard pentru cabluri și suporturi adezive pentru brățări de cablu și brățări autoblocante cu cap săgeată..

Auto: Rezumat

Brăţări autoblocante montate prin apăsare
Brăţări autoblocante din oţel inoxidabil
Brăţări autoblocante standard
Brățări Autoblocante pentru Cabluri cu Cap de Săgeată

Fabricarea de echipamente

Piesele generatoarelor industriale și componentele HVAC vibrează. Dacă aplicația dvs. este în interior, brățările autoblocante montate cu șurub sunt soluția ideală. Brățările autoblocante fixate în gaură oarbă oferă stabilitate suplimentară împotriva vibrațiilor, oferind în același timp protecție împotriva pătrunderii reziduurilor.

Pentru aplicațiile de exterior, aveți nevoie de brățări autoblocante care să reziste la intemperii și o gamă de temperaturi. Brățările standard rezistente la intemperii funcționează bine. Desigur, veți avea nevoie de un cablu rezistent la căldură. În acest scop, brăţările autoblocante stabilizate termic, care au performanţe şi în condiţii extreme de frig, sunt soluţia ideală.

 

Fabricarea echipamentelor: Rezumat

Brățări autoblocante montate cu șurub
Brățări autoblocante montate în gaură oarbă
Brățări autoblocante standard rezistente la intemperii
Brățări autoblocante stabilizate termic

Aparate și Electrocasnice de Consum

Lucrați cu spațiu limitat și veți avea nevoie de brățări autoblocante care să reziste la căldură. Acest lucru este valabil și pentru electronicele de larg consum. O alegere excelentă în aceste condiții este o brățară pentru cabluri cu cap săgeată. Pur și simplu împingeți-l în orificiul găurit în prealabil. De asemenea, uitați-vă la brățările autoblocante stabilizate termic. Acestea sunt extrem de puternice, avantajul suplimentar de a fi rentabile. Clemele ajustabile acoperite cu vinil sunt de fapt brățări și combină flexibilitatea fantastică cu o fixare sigură.

Pentru gruparea temporară a firelor pe computere, utilizați brățări de cablu din bandă autogripantă.

 

Aparate electrocasnice și electronice de larg consum: Rezumat

Brățări Autoblocante pentru Cabluri cu Cap de Săgeată
Brățări autoblocante stabilizate termic
Clemă Ajustabilă Acoperită cu Vinil
Coliere cablu din bandă scai

 

Incinte și dulapuri

Un dulap de date interior poate cădea victimă spaghetelor de cablu, ceea ce se întâmplă atunci când cablurile devin o mare mizerie. Brățările Standard pentru cabluri, disponibile în culori diferite pentru codificarea culorilor, pot împiedica acest lucru. Brățările cu etichetă de marcare se pot dovedi utile, permițându-vă să scrieți informații de identificare pe o etichetă atașată la cablu. Brățările cu bile pentru cabluri sunt o altă opțiune. Le puteți lega pentru a obține lungimea dorită, iar unele sunt reutilizabile.

Pentru un dulap de utilități în aer liber sau pentru orice incintă de cablu de exterior, rezistența la radiații ultraviolete este importantă. Brățările autoblocante rezistente la intemperii sunt soluția ideală. Brățările cu bile pentru cabluri pot funcționa și aici, dacă sunt rezistente la radiații ultraviolete. Pentru aplicații intense încercați brățări cu bandă și cataramă sau brățări de cablu din oțel inoxidabil.

 

Incinte interioare: Rezumat

Brăţări autoblocante standard
Brăţări autoblocante colorate
Brăţări de cablu cu etichetă de marcare
Brățări Autoblocante cu Bile

 

Incinte exterioare: Rezumat

Brățări autoblocante rezistente la intemperii
Brățări Autoblocante cu Bile
Brăţări cu bandă şi cataramă
Brăţări autoblocante din oţel inoxidabil

 

Construcții și minerit

În industria construcțiilor și mineritului, este necesară o gamă de brățări autoblocante pentru cabluri. Unele trebuie să reziste la condiţii dure, în timp ce altele trebuie să gestioneze cablurile fragile — unele ar trebui să meargă chiar dincolo de chemarea de serviciu.

De exemplu, puteţi fixa plasa şi plasa de schele şi chiar şi schela în sine, cu brăţări de prindere pentru condiţii dificile şi catarame, perfecte pentru aplicaţii solicitante. Dinții de oțel de pe cataramă prind cureaua permanent, în timp ce cureaua din acetal are o excelentă rezistență la intemperii. Brățările autoblocante din oțel inoxidabil tip 316 vă oferă coroziune și rezistență la temperaturi ridicate. De asemenea, sunt rezistente la intemperii, oferind în același timp o rezistență chimică remarcabilă.

 

Construcții și minerit: Rezumat

Brăţări autoblocante pentru condiţii extrem de dificile
Brăţări autoblocante din oţel inoxidabil
Brăţări cu curea şi cataramă pentru condiţii dificile

 

Cum se îndepărtează brăţările autoblocante fără tăiere

Brățările sunt disponibile ca de unică folosință și reutilizabile. Puteți îndepărta brățările autoblocante fără a fi tăiate dacă sunt de unică folosință, dar vă vor încetini procesele pentru a le deschide. Pentru a deschide o brăţară tradiţională:

Pasul 1: lipiţi un ştift sau chiar unghiile în mecanismul de blocare.

Pasul 2: În funcție de mecanism, fie îl împingeți în jos, fie îl îndepărtați de striațiile brățării.

Pasul 3: Scoateţi brida afară.

Vă recomandăm să nu reutilizați de prea multe ori o brățară de unică folosință. Cu cât le deschizi și retragi mai mult, cu atât striațiile sau dinții se vor uza mai repede. O altă problemă este mecanismul de blocare în sine. Elementul de prindere se slăbește în timp când împingeți sau trageți de el de mai multe ori.

Care sunt alternativele pentru brățările autoblocante?

Unele cleme pentru cabluri pot funcționa bine ca înlocuitori. Deci, de asemenea, pot fi benzi pentru cabluri. În loc de brăţări autoblocante din cauciuc, curelele din cauciuc vă pot oferi flexibilitatea de care aveţi nevoie şi pot face faţă mănunchiurilor mai mari.

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.

Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.

Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.

Întrebări?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.