Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,0411 RON - 0,0457 RON 54600 În stoc
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0818 RON - 0,0911 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0805 RON - 0,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
1,1687 RON - 1,4608 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
3,0246 RON - 3,3379 RON 200 În stoc
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0426 RON - 0,0471 RON 128000 În stoc
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
0,8392 RON - 0,9346 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
0,0459 RON - 0,0499 RON 404600 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0924 RON - 0,1028 RON 31000 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
1,6076 RON - 1,812 RON 572 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
3,0519 RON - 3,3925 RON Solicitați termenul de livrare aici
175.0 mm
580.0 mm
Natural
114.0 kg
0,3855 RON - 0,4291 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
0,5749 RON - 0,624 RON 8300 În stoc
66.0 mm
240.0 mm
Natural
55.0 kg
1,1293 RON - 1,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
380.0 mm
Natural
80.0 kg
1,5123 RON - 1,6758 RON 5000 În stoc
166.0 mm
550.0 mm
Natural
80.0 kg
0,643 RON - 0,7139 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
280.0 mm
Natural
55.0 kg
0,7194 RON - 0,7806 RON 67500 În stoc
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
1,7711 RON - 1,9619 RON Solicitați termenul de livrare aici
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
3,8829 RON - 4,2509 RON Solicitați termenul de livrare aici
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
2,0573 RON - 2,2617 RON 9900 În stoc
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
  • din 4
Brățări cabluri 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244258

Interval de preț
0,0457 RON - 0,0411 RON

Niveluri de stoc
54600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    75.0 mm
  • Lățime totală
    2.4 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    15.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247358

Interval de preț
3,3379 RON - 3,0246 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    812.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    246.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244265

Interval de preț
0,0471 RON - 0,0426 RON

Niveluri de stoc
128000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    96.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    21.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244272

Interval de preț
0,0499 RON - 0,0459 RON

Niveluri de stoc
404600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244364

Interval de preț
0,1028 RON - 0,0924 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Natural

10245231

Interval de preț
1,812 RON - 1,6076 RON

Niveluri de stoc
572 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247242

Interval de preț
0,624 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    66.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247303

Interval de preț
1,6758 RON - 1,5123 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    550.0 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    166.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247266

Interval de preț
0,7806 RON - 0,7194 RON

Niveluri de stoc
67500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    88.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247341

Interval de preț
2,2617 RON - 2,0573 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    762.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    236.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2