Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Clipes de mola Moedas autoadesivas Volantes

 (4 Produtos)


Clipes de mola

Estes clipes de mola proporcionam o aperto seguro de cabos a um painel. Estão disponíveis com montagem de parafuso ou configurações de encaixe.

Unidades de ganchos e laços - moedas encaixadas

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações: Exemplos de livros, displays POP, exposições, gabinetes, embalagens, pastas

Volantes - metal com pega

A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal sem pega

Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.