Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Roscada Parafusos cativos M20

 (3 Produtos)


Anu-Lok Cap Head Captive Screws

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0154

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões roscados com junta

Os tampões com juntas roscados destinam-se a estabelecer uma vedação firme e segura, impedindo a entrada de pó, sujidade e outros componentes indesejados. A inclusão de uma vedante/anilha vedante aumenta as capacidades de vedação, adicionando mais uma camada de proteção contra fugas e impurezas.

Os tampões roscados são fáceis de instalar e remover da aplicação, utilizando uma aparafusadora reta, chave sextavada ou inglesa. Podem suportar temperaturas de -30 C a +90 C.

Frequentemente utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos, nos setores automóvel e de engenharia geral.

  • Proporcionam uma vedação estanque, impedindo a entrada de contaminantes.
  • Fáceis de instalar e remover utilizando uma aparafusadora reta, uma chave sextavada ou inglesa.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -30 C a +90 C.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Cor: Vermelho, Amarelo, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: