Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(154 Produtos)
A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.
Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.
Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.
A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.
Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Bucha fabricada em borracha natural e aço. Estas buchas estão disponíveis em três tipos e numa combinação de tamanhos para se adaptarem às suas necessidades.
Conector da mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápido de instalar e remover.
Estas varas de ligação encontram-se disponíveis numa grande variedade de varas flexíveis ou fixas para atender à sua aplicação.
Os clipes de teto estão disponíveis com bases quadradas ou retangulares e ganchos abertos ou fechados. Esses clipes são ideais para uso com ganchos pendurados em ambientes de retalho e onde são necessários displays com um visual limpo.
As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.
Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.
A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.
Uma cordão concebido para ligar e fixar dois componentes separados. Apresenta um laço de fixação numa extremidade e um orifício de montagem na outra, o que proporciona uma fixação segura aos objetos a ligar.
O cordão pode acomodar uma vasta gama de aplicações, incluindo cabos, tampas contra poeiras, invólucros e tampas. As ranhuras duplas de fixação no laço de fixação ajudam a reduzir o risco de falha em aplicações com cargas pesadas. Em aplicações com cargas pesadas, basta passar o laço através das duas ranhuras de fixação para uma montagem segura.
O material é altamente flexível e pode esticar até 3 vezes o seu comprimento nominal.
Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.
Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCI. Quando o parafuso auto-roscante é engatado, as pernas inferiores são forçadas para fora, eliminando a necessidade de uma porca. Encaixam num buraco quadrado que impede a rotação.
Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.
Estes espaçadores de LED estão disponíveis em três estilos diferentes para acomodar LED T-1 e T-1 3/4. Oferecem controlo de altura e retenção e estabilidade do fio principal. Possuem uma funcionalidade de auto-retenção para inserção automática e pré-montagem
Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.
Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.
A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.
Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.
Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
Os ganchos de merchandising são ideais para guardar componentes suspensos em cartão, displays POP e unidades de exibição independentes. Estilos incluem ganchos simples ou duplos com vários comprimentos de suspensão.
As gotas adesivas transparentes são padrões sensíveis à pressão adesivos à base de borracha que oferecem adesão instantânea. As gotas adesivas transparentes estão disponíveis em perfis baixos, médios e altos e em vários níveis de aderência que são mais seguros e mais rápidos do que a cola quente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar