Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(19 Produtos)
Quick Fit Connector Caps are designed for easy and secure connections to connectors, fittings, and ports.
Provides reliable protection against contamination, moisture, and physical damage. Their reusability and durability make them a cost-effective option for both temporary and long-term protection.
Used in a variety of sectors, including automobiles, manufacturing, and hydraulics.
As tampas de anilhas de mangueira são aplicadas nas extremidades da mangueira e do tubo para evitar que deslizem sobre as ligações. Possui um design de ajuste apertada que ajuda a evitar que água, poeira, sujidade e outros contaminantes entrem na mangueira.
São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do conector da mangueira. São utilizados em aplicações de construção, jardinagem e na indústria automóvel.
As nossas tampas de bico de graxa vermelho são uma solução de baixo custo para proteger os bicos de graxa contra a entrada de sujidade quando não estão engatados com a sua correspondente. A tampa é recartilhada para um fácil manuseio e é equipada com uma anilha de retenção para permanecer no lugar. As tampas são feitas de polietileno de baixa densidade.
Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.
A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.
Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.
A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.
O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.
A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.
As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.
Uma tampa de proteção e uma anilha de retenção numa mesma unidade. Estas tampas de parafusos banjo mantêm tudo junto durante a montagem, armazenamento e expedição.
Uma tampa altamente versátil que protegerá a sua aplicação contra danos e entrada de sujidade. O produto é também fornecido com circuitos de retenção em ponte. As tampas são fáceis de fixar, mesmo com luvas, e estão disponíveis numa variedade de tamanhos para responder às necessidades do seu projeto.
Uma gama de tampas de proteção concebidas para ligação de uniões banjo. Fornecem cobertura de montagem externa durante o armazenamento e transporte, para proteger a ligação contra a entrada de sujidade. A nossa gama está disponível em duas opções de material; cloreto de polivinilo (PVC) flexível e polietileno de alta densidade.
As opções de PVC flexível oferecem um encaixe verdadeiramente firme que proporciona uma proteção ótima. O material flexível permite a colocação e remoção rápida, facilitada por uma conveniente aba para dedos.
O material mais duro das nossas opções de HDPE permite uma aplicação rápida, para o que basta clicar na tampa para um ajuste seguro. Adequado para temperaturas que vão desde um mínimo de -30 até um máximo de +80 graus Celsius.
Os nossos conectores de mangueira pull tab apresentam uma grande aba de puxar que permite fácil remoção. As Tampas da Mangueira de Tração são ideais para conectar as mangueiras hidráulicas e possuem nervuras que proporcionam um encaixe confortável sem esticar a mangueira. O material de EVA amarelo nos tampões para mangueira com aba de puxar fornece boa resistência à tração, tenacidade e flexibilidade aumentada
Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.
Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados
O tampão de absorção de fluido é uma solução inovadora para controlar o excesso de resíduo de fluido num componente. Mais seguro, mais fácil e mais limpo do que um tampão convencional. A absorção evita danos causados por fugas durante o fabrico ou transporte.
Os nossos tampões de libertação lateral permitem um remoção fácil para reutilização ou eliminação. Os tampões de PEBD evitam a entrada de sujidade em furos e orifícios. Estão disponíveis com cano liso ou numa versão com nervuras para diferentes aperto de ajuste na aplicação.
Os tampões de ajuste de compressão de LDPE amarelo são especialmente projetados para proteger as ligações de compressão DKO (bico de 24 com o-ring) contra danos e contaminantes durante o transporte, armazenamento e processamento. A aleta flexível fornece um ajuste firme e seguro na porca giratória DKO e a aba lateral permite uma remoção eficiente.
Os tampões hidráulicos de proteção contra a poeira e de libertação rápida são adequados para encaixar as séries ISO A e ISO B. Projetados para permanecerem presos à mangueira e oferecem excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.
Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.
Os tampões de O-ring roscados para roscas BSP/Gás incluem um rebordo de falange comprimida e um O-ring (opcional) para fornecerem uma vedação estanque à água e uma prevenção de fugas superior para roscas hidráulicas. O O-ring proporciona uma vedação estanque e, por conseguinte, impede a entrada de contaminantes, tais como a sujidade, pó, resíduos e humidade na abertura.
Estes tampões roscados BSP/gás com O-ring podem ser instalados com uma chave inglesa, aparafusadora ou à mão. Utilizados nos setores de petróleo e gás, canalização e automóvel em que os vedantes à prova de fugas são essenciais para a integridade do sistema.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar