Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fechadura de pressão Quarto de volta

 (17 Produtos)


Apoio plano de PCB

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Apoios PCI antirrotação

Esta gama de suportes segura a placa pela borda, minimizando o espaço necessário. Estão disponíveis com ou sem ponta de bloqueio para proporcionar uma força de retenção extra.

Apoios PCI de base em concha

Esta gama de suportes para PCB tem um acessório inferior arredondado que acrescenta estabilidade extra e cobre o acessório. Estão disponíveis com partes superiores de bloqueio de dois tipos: baioneta ou lágrima.

Apoios de bloqueio de borda para PCB – encaixe

As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.

Apoios de bloqueio de canto/borda para PCB

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Apoios de pressão para PCB

Estes espaçadores possuem um encaixe em árvore flexível, que tranca em furos redondos, roscados, perfurados ou cegos. Estão disponíveis nas opções com e sem bloqueio.

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/dois dentes/seta

Estes espaçadores de suporte de PCI são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Espaçador de encaixe

Estes espaçadores de encaixe foram concebidos para suportar placas de circuitos altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estes têm uma base flangeada para mantê-los firmes

Espaçador de pressão

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes

Pilares de apoio de PCI - fixação Fir Tree snap lock/Fir Tree snap lock

Estes espaçadores têm fixações fir tree em ambas as extremidades para um bloqueio seguro. A montagem do furo cego é flexível e trava em furos cegos redondos, roscados, furados ou perfurados.

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Pilares de suporte de PCB - fecho snap dois pinos/fecho snap dois pinos/mola

Estes suportes únicos funcionam como mola. A peça flexiona e pode oferecer suporte contínuo ao PCB.

Pilares de suporte de PCI - empilhamento

Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha

Pilares de suporte de PCI - travamento reverso/retenção no borda

Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.

Pilares de suporte para PCI - quarto de volta

O suporte snap lock padrão é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCI e a fixação de um quarto de volta ajuda na facilidade de aplicação