Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

REACH Redonda PVC

 (7 Produtos)


Pull Tab Caps

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Quick Fit Connector Caps

Quick Fit Connector Caps are designed for easy and secure connections to connectors, fittings, and ports.

Provides reliable protection against contamination, moisture, and physical damage. Their reusability and durability make them a cost-effective option for both temporary and long-term protection.

Used in a variety of sectors, including automobiles, manufacturing, and hydraulics.

  • Flexible and ergonomic design ensures a snug fit.
  • Simple installation and removal, without the need for tools or complicated processes.
  • Resistant to impacts, chemicals, and temperature fluctuations.
  • They can be reused.
Material: LDPE Colour: Yellow Series Code: SRQCF

Tampas de ponta de terminação

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Tampas de proteção fáceis de puxar

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Tampas flexíveis com aba de tração em vinil - alta temperatura

Tampas flexíveis para altas temperaturas com um design de patilha de puxar ergonómico para uma instalação e remoção fáceis. Adequadas para utilização em aplicações roscadas ou simples.

O design único adapta-se a uma vasta gama de aplicações e tamanhos de roscas, incluindo métrica, UNF e BSP. A gama inclui opções com design de seis lados.

  • Material: cloreto de polivinilo (PVC) flexível
  • Cor: amarelo

Tampas para uniões banjo

Uma gama de tampas de proteção concebidas para ligação de uniões banjo. Fornecem cobertura de montagem externa durante o armazenamento e transporte, para proteger a ligação contra a entrada de sujidade. A nossa gama está disponível em duas opções de material; cloreto de polivinilo (PVC) flexível e polietileno de alta densidade.

As opções de PVC flexível oferecem um encaixe verdadeiramente firme que proporciona uma proteção ótima. O material flexível permite a colocação e remoção rápida, facilitada por uma conveniente aba para dedos.

O material mais duro das nossas opções de HDPE permite uma aplicação rápida, para o que basta clicar na tampa para um ajuste seguro. Adequado para temperaturas que vão desde um mínimo de -30 até um máximo de +80 graus Celsius.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cores: vermelho e amarelo
  • Encaixa nas uniões hidráulicas banjo de acordo com a norma DIN 7642 B/E

Tampas redondas - vinil

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho