Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Proteção de componentes hidráulicos e fluidos Proteção da mangueira

 (5 Produtos)


Mangas de proteção contra incêndios

As mangas de proteção contra incêndio padrão e Premium são suportadas pela linha de proteção de mangueiras, que oferece uma cobertura de proteção flexível de alto desempenho para cabos, condutores hidráulicos e mangueiras de borracha. A manga de proteção contra incêndio oferece uma proteção contra altas temperaturas, calor de radiação, chamas diretas e respingos de metal líquido. A manga interna possui boas propriedades de isolamento com uma temperatura de serviço de 700 graus. A capa de silicone vermelha da luva padrão é auto-extinguível e é altamente flexível, permitindo uma fácil aplicação a formas curvas ou irregulares. A manga Premium possui uma capa externa de silicone extrudado que manterá a sua forma, permitindo fácil aplicação em mangueiras retas, tubos e cabos.

Mangas de proteção para mangueira

As mangas rápidas eliminam a contaminação da linha hidráulica durante a substituição da mangueira. São resistentes ao calor, ozono e abrasão e ajudam na fácil montagem e remoção de feixes

Mangas de proteção para mangueira - aprovação pela segurança mineira

As luvas de proteção de mangueira aprovadas para segurança de mineração são densas, mas não volumosas, para proteção ótima contra UV e abrasão. Estas luvas são eficazes na redução do fluxo concentrado de vazamentos de furos com um alto grau de resistência à rutura e boa contenção de vazamentos. Aprovações e Certificações: Aprovação MSHA #MSHA IC0234/0; Atende ao método de teste FED0STD0191 5309 para resistência à abrasão; Atende ASTM D6770 para resistência à abrasão de tecido têxtil.

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Protetores de mangueira em envoltório espiral - aprovados pela segurança em mineração

Os protetores de mangueira em envoltório em espiral FRAS são retardadores de chama e antiestáticos, o que torna esta gama ideal para uso no subsolo. Com excecional desempenho anti-esmagamento e alta resistência à abrasão, o protetor reduz o risco de ferimentos industriais e é adequado para envolver uma ou mais mangueiras.