Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Componentes de movimento linear Porcas de avanço e esféricas

 (7 Produtos)


Cylindrical Nylon Nuts

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Material: Nylon 6/6 Series Code: SRL1343

Encomendar porcas de aço sextavadas.

As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. São utilizadas com parafusos de avanço em aço ou aço inoxidável para velocidades de rotação baixas, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto.

Devido ao seu material, são utilizadas em aplicações que exijam força elevada e durabilidade, mas requerem lubrificação para impedir a gripagem da porca no parafuso.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas de aço sextavadas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Encomende porcas quadradas

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Porcas cilíndricas de bronze

As porcas cilíndricas de bronze são utilizadas com os nossos parafusos de avanço para converter o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material. Fabricadas em bronze, que proporciona uma melhor resistência à corrosão que o aço, mas é menos forte ou resistente à temperatura.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas cilíndricas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Porcas de aço cilíndricas

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Porcas de bronze flangeadas

As porcas de bronze flangeadas são uma parte importante das montagens com parafusos de avanço, amplamente utilizadas em sistemas de movimento linear. Destinam-se a aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e incluem uma superfície lisa que reduz o desgaste do parafuso de avanço.

Extremamente duráveis e incluem um elemento de autolubrificação. O material de bronze também garante um desempenho de confiança, fazendo com que sejam uma das mais populares escolhas de porcas em montagens com parafusos de avanço.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Disponíveis como porcas flangeadas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze

Porcas esféricas flangeadas

As porcas esféricas flangeadas são um componente essencial para montagens com parafusos esféricos. São componentes mecânicos de precisão utilizados em sistemas de movimento linear. Estas porcas, tal como o nome indica, incluem uma flange, que é um rebordo saliente plano, que se estende além da porca e oferece suporte adicional e facilidade de instalação.

São utilizadas conjuntamente com os parafusos esféricos para converter o movimento rotativo em movimento linear. Os rolamentos esféricos na porca rolam ao longo do parafusos esférico, proporcionando um movimento fluidos e linear preciso. A flange conta com uma estrita tolerância, garantindo o mínimo retorno e uma elevada precisão e exatidão.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Note que retirar a porca esférica da manga fornecida pode fazer com que os rolamentos esféricos se soltem, inutilizando a porca esférica.

  • Material: aço (16MnCr5 ou 100Cr6), com vedantes Vulkollan
  • DIN 69051 forma B