Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno Proteção para armazenamento e transporte

 (6 Produtos)


Flanged Caps

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Provides a snug and secure fit.

  • Designed to cover and protect threads.
  • Protects from damage, dirt, and moisture.
  • Used in the automotive and engineering industries.
Material: TPE, LDPE Colour: Yellow, Natural Series Code: SRCTLTPE, SR1116

Tampas de proteção de pinos

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Tampas para estacas

Uma tampa protetora para cobrir buracos em canos, tubos e outros postes e estacas. Essas tampas de vedação protegem a aplicação contra danos e entrada de sujidade. São feitas de polietileno branco de alta densidade.

Tampas redondas de extremidade - padrão

As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

  • Material: PE, PP
  • Cor: amarelo, preto, cinzento, natural

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.

Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.

Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

  • Fornecem um fecho seguro e fiável, que impede fugas, contaminação e danos nos tubos ou canos.
  • Utilizados nas indústrias da construção, canalização e fabrico.
  • Proporcionam uma vedação precisa e segura.
Material: PE-LD, PVC, PE
Cor: Natural, Preto, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões para extremidade de tubo estriados

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente