Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno de baixa densidade Antiderrapagem Rede protetora de mobiliário

 (2 Produtos)


Pés de encaixe de pressão

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Rede protetora de mobiliário - LDPE

A rede de proteção é normalmente utilizada em peças de mobiliário, mas também é ideal para a proteção externa de garrafas de gás e outros objetos de forma irregular. A rede fornece proteção de danos nas aplicações durante o transporte e manuseamento e quando os artigos são armazenados.

A rede é fornecida numa prática caixa de cartão doseadora, que permite aos utilizadores aplicar a rede facilmente.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, natural, laranja, roxo, vermelho, amarelo e violeta