Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(14 Produtos)
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Provides a snug and secure fit.
Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.
The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.
The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.
As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.
As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.
As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.
O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.
As tampas de pressão para extremidades macias são uma forma simples e económica de proteger roscas métricas e UNF durante trabalhos de pintura, montagem ou transporte. São fabricadas em TPE macio e resistente, que proporciona uma melhor preensão e ajuste firme. Protege as extremidades de tubos de danos e mantém a sujidade e resíduos afastados.
Fáceis de instalar e remover. Podem ser utilizadas em temperaturas de -60 C a 135 C.
Habitualmente utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e aplicações industriais.
As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.
Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.
Disponíveis numa grande variedade de cores.
As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.
Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.
As tampas e tampões cónicos roscados são componentes versáteis, concebidos para a utilização como tampa. O perfil cónico permite que a peça se adapte a vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.
Estes tampões ou tampas de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.
Com um design de ajuste por pressão para a frente, estes componentes de dupla função são fáceis de instalar e remover. A vasta gama oferece uma seleção diversificada de tamanhos que vão de 2,9 mm a 345,0 mm.
Estas tampas serrilhadas macias feitas de TPE são uma maneira simples e económica de proteger as roscas durante a pintura, montagem ou transporte. A tampa macia encaixa nas extremidades lisas do tubo. A nossa gama encontra-se disponível em azul e com várias opções de tamanho para atender às suas necessidades de aplicação.
Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.
São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.
Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.
Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.
Os tampões de proteção roscados - roscas UNF são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. São adequados para roscas UNF.
Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.
Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.
A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Utilizados em várias aplicações.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar