Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

PEEK Componentes mecânicos Tampa para Parafusos

 (3 Produtos)


Cap Screws – Low Head – PEEK

Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The low head profile is ideal for assemblies that require minimal clearance, while ensuring effective fastening performance.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0085, SRK0087

Cap Screws – Ultra Low Head – PEEK

Ultra Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The ultra-low head design creates a low profile, which makes it ideal for small assemblies or flush-mounted applications where standard fasteners might be too bulky or interfere with functionality.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0067, SRK0084

Parafuso de cabeça sextavada interno - PEEK

Os parafusos com cabeça de fenda hexagonal, fabricados em PEEK, oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.

A forma da cabeça da tampa garante um acabamento limpo e rente. Apresenta uma cabeça cilíndrica com uma acionamento hexagonal embutido que permite um aperto seguro, com uma chave de fenda ou chave inglesa, reduzindo o perigo de deslizamento ou danos durante o conjunto.

Mantém a sua integridade estrutural e desempenho em temperaturas de até 260 C. Isto torna-o ideal para utilização nos setores médico, eletrónico e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SRK0083