Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Quadrada Polietileno Parede nervurada

 (2 Produtos)


Inserções angulares quadradas

Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material: