Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Tampão Nylon

 (2 Produtos)


Tampões Slottex

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Tampões roscados com junta

Os tampões com juntas roscados destinam-se a estabelecer uma vedação firme e segura, impedindo a entrada de pó, sujidade e outros componentes indesejados. A inclusão de uma vedante/anilha vedante aumenta as capacidades de vedação, adicionando mais uma camada de proteção contra fugas e impurezas.

Os tampões roscados são fáceis de instalar e remover da aplicação, utilizando uma aparafusadora reta, chave sextavada ou inglesa. Podem suportar temperaturas de -30 C a +90 C.

Frequentemente utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos, nos setores automóvel e de engenharia geral.

  • Proporcionam uma vedação estanque, impedindo a entrada de contaminantes.
  • Fáceis de instalar e remover utilizando uma aparafusadora reta, uma chave sextavada ou inglesa.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -30 C a +90 C.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Cor: Vermelho, Amarelo, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: