Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Retangular Nylon Fabrico de mobiliário e metais

 (5 Produtos)


Conetores de tubos

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Inserções horizontais para inserções retangulares

As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.

Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.

Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:

Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos

  • Material: Nylon
  • Cor: Preto

Tampões cegos

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Tampões cegos abobados

Estes tampões abobadados são adequados para vedar cavidades de painéis de folha metálica. Foram concebidos para selar lacunas em equipamentos ou maquinaria no setor da folha metálica, como proteção de rebordos afiados. Também funcionam como uma barreira segura que impede a entrada de pó, sujidade, humidade e outros contaminantes.

Depois de instalados, o formato abobadado oferece um impecável acabamento minimalista e ajudar a defletir impactos, a reduzir os danos no tampão ou no equipamento no qual está inserido. São resistentes à corrosão e oferecem isolamento elétrico.

Simples de instalar, uma vez que foram fabricados para se ajustarem firmemente na abertura que estão a vedar, garantindo uma vedação firme e segura. Disponibilizados numa grande variedade para se adaptarem a muitos tamanhos de furos e espessuras de painel; podem ser utilizados diversas indústrias, incluindo fabrico, construção e eletrónica.