Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(10 Produtos)
Puxadores de metal - ângulo reto macho
Os puxadores embutidos são montados e nivelados numa porta ou painel. Podem ser montados ao encaixá-los num painel; também podem ser soldados ou aparafusados. As pegas de plástico embutidas são as mais populares; no entanto, também oferecemos pegas de embutir em aço inoxidável e em alumínio.
Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.
Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.
Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.
Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.
"Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.
Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.
Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.
A nossa gama de puxadores metálicos em forma de U é feita de um tubo tubular de forma redonda, quadrada ou oval, em caso de uma necessidade mais ergonómica ser requerida. A gama oferece uma escolha de material e acabamentos para se adequar a vários ambientes de aplicação e apelo estético ao produto acabado. O design com diferentes ângulos proporciona uma escolha de ângulos de tração. Dependendo da necessidade de montagem, existe uma seleção para montagem frontal e traseira.
A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.
Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.
Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.
A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.
Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.
São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.
A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.
A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar