Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo
Os clipes para cabos planos foram concebidos para prender e organizar cabos planos no lugar, impedindo enleamentos e mantendo um sistema de cabos arrumado. Incluem um baixo perfil que minimiza a sua visibilidade e garante um aspeto elegante e discreto. Utilizados em eletrónica, sistema informáticos e configurações de entretenimento em casa.
Fáceis e rápidos de instalar, proporcionam uma fixação segura a paredes ou secretárias. Se procura uma base plana, pode escolher entre as opções do método de fixação com cola ou autocolante. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de 1 ano a partir da data de envio.
Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.
A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.
Esta gama de clipes de tubos enrugadas foi concebida para acomodar os tamanhos 20 e 25 das mangas de arnês com fenda da Essentra (Série SHR) e encontra-se disponível em 4 tipos de montagem diferentes: encaixe por pressão num orifício redondo ou quadrado (para impedir a rotação), montagem por parafuso e montagem adesiva. Nervura interna que agarra a junta. Trinco libertável que permite a manutenção.
As cintas de cabos de fixação com parafusos são um sistema de gestão de cabos muito versátil que não só unem os cabos com firmeza, mas também podem ser montadas por adesivo ou por um parafuso ou rebite. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os grampos de cabo simples fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva é uma aplicação muito segura e também removível. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.
A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar